您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

市场营销文档

配备Sony IMX174和IMX249的Basler ace和IP相机

当下最现代化的CMOS技术使ITS(智能交通系统)应用更加灵活

借助Pregius系列新款感光芯片,Sony已经针对工业图像处理的诸多应用做出显著改进。新款IMX174和IMX249芯片具备非同凡响的技术特点和效率,特别适用于交通领域的各种应用。由其是IMX174,它具有宽广的动态范围,对于经常面临严苛光线条件的大量智能交通应用而言,这是一个巨大进步。

本市场营销文档概述了交通领域的各个应用将从这一新款芯片型号的改进中获得的益处。

与之前用于智能交通的传统CCD芯片ICX285相比,IMX174和IMX249尤其具有以下优势:

  • 高分辨率
  • 高灵敏度
  • 极低的噪声
  • 足够高的帧速率
  • 无干扰效应
  • 全局快门技术。

由于交通系统中的许多相机应用将工业相机和网络相机结合使用,而有些应用则仅使用网络相机,Basler为一款IP相机型号配备了IMX174。