借助采用了Cogniac计算机视觉平台的Basler视觉解决方案,确保安全机柜的生产质量
安全机柜的生产需要满足高质量标准,以确保符合相关规范。所有组件都必须正确安装在恰当的位置,不能遗漏任何细节,这一点非常重要。许多安全机柜需要运到海上石油钻井平台使用,因此维修机柜将面临巨大的挑战。为了确保秉持高质量标准交付,整个生产过程需要进行严格的监控和记录。
用于质量保证的图像处理方案存在什么难点?
到目前为止,生产过程的监控工作是由手动完成的。但是手工劳动的成本高于有效的视觉解决方案,并且容易出错。正因如此,检测工作至今也缺乏所需的文档支持。该应用的目标是构建一个解决方案,在生产中确保稳定可靠、始终如一的质量,具备产品文档功能,同时降低整体的检测成本。这需要使用具有高成像质量和尺寸小巧的视觉系统。
适用于安全柜质量保证工作的视觉解决方案
该解决方案包括Basler相机、适配的Basler Premium系列镜头以及Cogniac的视觉智能平台。相机会对整个系统进行图像采集,在本地硬件上运行深度学习模型,以验证机柜部件内各个组件的数量。深度学习模型经过相关训练,可识别出每个组件,因此能够检查每个已安装组件的数量和位置。
总体而言,该解决方案内置了21台Basler ace相机(acA5472-5gc相机)以及Basler Premium系列镜头(C23-0824-5M-P 8 mm镜头和C23-2518-5M-P 25 mm镜头)。相机采用精密时间协议,可通过数据线轻松进行同步。相机具备精确时间协议功能,能通过pylon相机软件套装控制。
在安全柜质量控制工序中计算机视觉解决方案所具备的优势
Cogniac的无代码解决方案提供了人工智能(AI)和卷积神经网络的最新发展成果,确保实现最高的质量标准。
Basler相机配备完美适配的镜头和pylon相机软件套装,易于集成,外形小巧。
Basler和Cogniac强强联手,共同为客户打造出最佳解决方案。
该解决方案所用的产品
想实施类似的解决方案?这些产品将能助您一臂之力。