-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
在大范围内查找和读取细小的二维码和条码
解决方案
Basler boost相机采用了高分辨率的onsemi(安森美)CMOS XGS 45000芯片(高达4500万像素,配备全局快门)和CXP-12接口,结合自定义大视野、低延迟和高数据传输量,能够出色地满足应用需求。
借助2米 x 1米的可自定义大视野和高达4500万像素的芯片分辨率,相机可在较大的区域内上完整记录细小的二维码/条码标签,并在每个像素上都能实现高精度。因此,即使是最小的二维码/条码线,相机都能够以四像素的精度来清晰重现。
该解决方案还包括一个Basler镜头和一个额外的采集卡,例如单通道CXP-12接口卡,并使用pylon相机软件套装进行操作。
您的优势
- 在较大范围内轻松可靠地采集细小的条码
- 可低延迟地传输大量数据,成像质量出色(高分辨率)
- 接口卡专为相机和统一的SDK(即pylon相机软件套装)量身定制
- 降低复杂性,通过使用pylon实现即插即用,节省时间和成本
所用产品

相机:boost CXP-12
boost系列由多款现代高性能相机组成,凭借CoaXPress 2.0和现代CMOS芯片,即使在高数据率下依然能为您提供出色的成像质量。
详细了解boost相机
采集卡:接口卡1C
这款单通道的接口卡能与boost相机完美适配,可降低实施难度和成本。
详细了解接口卡
软件:pylon
Basler pylon相机软件套装可提供适用于各类相机接口的性能可靠、经过认证的驱动程序、性能强大且使用简单的编程界面,以及一套功能全面的相机设置工具。
详细了解pylon