配备Basler ace 2、ToF相机和pylon的DWS物流系统
近年来,全球包裹数量正在不断攀升,行业发展趋势迅猛。要高效处理这些不断增长的包裹体量,就需要一个既能够采集尺寸、重量等物理信息,又能识别条码和二维码的解决方案。在这个使用实例中,我们展示了使用Basler解决方案来采集包装尺寸和完成扫描工序的系统。
包裹运输的各类要求
DWS系统必须在包裹运输过程中执行各种任务:不仅必须正确识别在传送带上运输的包裹,而且还必须通过激光轮廓测量技术或3D流程等方法来精确测量包裹。由于包裹重量也是需要采集的重要数据,因此DWS系统还需要提供集成的称重解决方案。
多种任务 - 只需一个解决方案
Basler提供了一种DWS系统,可以对包裹进行正确检测和精确测量。DWS解决方案适用于在传送带包裹运输应用,该方案由三个不同的图像处理组件组成:
ace 2面阵相机
ToF 3D相机
pylon软件和pylon vTools
首先,使用四台Basler ace 2相机扫描正在通过的包裹以查找条码。下一步,使用两台Basler ToF相机来精确测量包装的尺寸。然后,Basler pylon相机软件套装会收集并分析数据。pylon vTools可用于识别和读取由ace 2相机扫描的条码、QR Code(二维码)和/或Data Matrix Code(矩阵二维码)。该软件还可以控制两台ToF相机的管理和设置,以便用于正确测量包裹。这表示整个相机控制流程仅需一个软件即可完成。
完整的DWS解决方案
一站式获得所有组件,以构建灵活的DWS解决方案
性价比出众
统一的软件解决方案
该解决方案所用的产品
想实施类似的解决方案?这些产品将能助您一臂之力。