-
产品中心
计算机视觉硬件相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
相机在眼科中的应用
灵敏度、可再现性、精确的色彩重现、出色的成像质量、高分辨率和高帧速率——所有这些特性都是基于成像技术的眼部诊断和治疗应用对成像组件提出的要求。应用示例包括使用裂隙灯检查眼睛的前部和后部,以及借助眼底相机或OCT相机来重现眼底的细节。相机在现代眼科手术中也有相关的应用,例如白内障手术。
适用于功能诊断和治疗方法的相机
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 | 感光芯片 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basler MED ace 5.1 MP 35 color | 2448 px x 2048 px | 35 fps | Color | USB 3.0 | IMX264 |
|
Basler MED ace 5.1 MP 75 color | 2448 px x 2048 px | 75 fps | Color | USB 3.0 | IMX250 |
|
Basler MED ace 6.4 MP 59 color | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Color | USB 3.0 | IMX178 |
|
Basler MED ace 12.3 MP 23 color | 4096 px x 3000 px | 23 fps | Color | USB 3.0 | IMX304 |
|
Basler MED ace 12.3 MP 30 color | 4096 px x 3000 px | 30 fps | Color | USB 3.0 | IMX253 |
|
Basler MED ace 20.0 MP 17 color | 5472 px x 3648 px | 17 fps | Color | USB 3.0 | IMX183 |
|
除了Basler MED ace相机外,Basler dart系列相机还适用于眼科领域的应用。
与眼科有关的有趣读物
更多来自医疗和生命科学领域的应用

实验室设备和自动化
Basler相机非常适用于流程自动化、质量控制或生物成像。为什么?因为它们能实现可靠的分析性能和较高的样本处理量。Basler相机快速精确,可以生成可重现、高质量的图像。
了解相机在实验室自动化中的应用
显微镜
无论是用于常规光学显微镜,还是荧光显微镜应用,实时的高成像质量、出色的色彩重现和高动态范围都是应用对相机提出的要求,而我们的Basler相机都可以一一满足。
了解相机在显微术中的应用
更多应用
Basler相机具有出色的成像质量、高分辨率和高帧速率,可适用于各类应用。其中包括皮肤科检查,以及外科或牙科的影像检查等等。
了解关于其他应用相机的更多信息