-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
显微镜中的相机
用于图像采集和处理的相机技术对于光学显微镜来说极为重要。这项技术可允许详细研究不同的结构和功能。应用示例包括医疗和生物研究、诊断、药物测试或材料科学。Basler相机适用于常规光学显微镜或荧光显微镜应用。为什么?Basler相机能够实时提供极高的成像质量、确保出色的色彩重现以及高动态范围,可以对极为精细的结构进行可重现的详细检查和分析。
适用于常规光学显微镜的相机
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 | 感光芯片 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basler MED ace 2.3 MP 41 color | 1920 px x 1200 px | 41 fps | Color | USB 3.0 | IMX249 |
|
Basler MED ace 2.3 MP 164 color | 1920 px x 1200 px | 164 fps | Color | USB 3.0 | IMX174 |
|
Basler MED ace 5.1 MP 35 color | 2448 px x 2048 px | 35 fps | Color | USB 3.0 | IMX264 |
|
Basler MED ace 5.1 MP 75 color | 2448 px x 2048 px | 75 fps | Color | USB 3.0 | IMX250 |
|
Basler MED ace 5.3 MP 20 color | 2590 px x 2048 px | 21 fps | Color | GigE | PYTHON 5000 |
|
Basler MED ace 6.4 MP 59 color | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Color | USB 3.0 | IMX178 |
|
Basler MED ace 8.9 MP 32 color | 4096 px x 2160 px | 32 fps | Color | USB 3.0 | IMX267 |
|
Basler MED ace 8.9 MP 42 color | 4096 px x 2160 px | 42 fps | Color | USB 3.0 | IMX255 |
|
Basler MED ace 12.3 MP 23 color | 4096 px x 3000 px | 23 fps | Color | USB 3.0 | IMX304 |
|
Basler MED ace 12.3 MP 30 color | 4096 px x 3000 px | 30 fps | Color | USB 3.0 | IMX253 |
|
Basler MED ace 20.0 MP 17 color | 5472 px x 3648 px | 17 fps | Color | USB 3.0 | IMX183 |
|
与常规光学显微镜相关的有趣读物

适用于光学显微镜的Basler MED ace相机
专为医疗和生命科学领域量身定制的Basler MED ace相机。MED ace与Basler的其他相机有什么区别?为什么MED ace特别适用于光学显微应用?
阅读《产品洞悉》
为医疗显微镜进行成像优化
上海北昂医疗技术有限公司(BEION)开发了多套适用于医疗显微镜的光学系统。此类应用对成像质量和色彩保真度具有很高的要求。借助Basler相机,BEION实现了理想的成像质量。
阅读客户案例适用于荧光显微镜的相机
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 | 感光芯片 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basler MED ace 2.3 MP 41 mono | 1920 px x 1200 px | 41 fps | Mono | USB 3.0 | IMX249 |
|
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono | 1920 px x 1200 px | 164 fps | Mono | USB 3.0 | IMX174 |
|
Basler MED ace 5.1 MP 35 mono | 2448 px x 2048 px | 35 fps | Mono | USB 3.0 | IMX264 |
|
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono | 2448 px x 2048 px | 75 fps | Mono | USB 3.0 | IMX250 |
|
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono | 2590 px x 2048 px | 21 fps | Mono | GigE | PYTHON 5000 |
|
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Mono | USB 3.0 | IMX178 |
|
Basler MED ace 8.9 MP 32 mono | 4096 px x 2160 px | 32 fps | Mono | USB 3.0 | IMX267 |
|
Basler MED ace 8.9 MP 42 mono | 4096 px x 2160 px | 42 fps | Mono | USB 3.0 | IMX255 |
|
Basler MED ace 12.3 MP 23 mono | 4096 px x 3000 px | 23 fps | Mono | USB 3.0 | IMX304 |
|
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono | 4096 px x 3000 px | 30 fps | Mono | USB 3.0 | IMX253 |
|
与荧光显微镜相关的有趣读物

现代CMOS芯片在荧光应用中的运用
Sony停产CCD芯片后,仍在设备中采用CCD芯片的系统制造商必须将其替换为CMOS芯片。此问题同样影响着采用荧光方法的医疗、科学或临床诊断应用。
即刻阅读白皮书
欧蒙公司(EUROIMMUN)计算机辅助免疫荧光显微镜采用Basler ace和dart相机
欧蒙公司的EUROPattern系统可以进行自动化和计算机辅助荧光显微检查。由集成的Basler相机采集的图像能为实验室医生提供诊断建议。出色的图像数据可确保高质量和高可靠性。
阅读客户案例更多来自医疗和生命科学领域的应用

眼科
眼科诊断和治疗设备对成像组件有多项重要的要求,包括帧速率、分辨率和可再现性。Basler相机完全可以轻松满足这些要求。
了解关于眼科相机的更多信息
实验室设备和自动化
Basler相机非常适用于流程自动化、质量控制或生物成像。为什么?因为它们能实现可靠的分析性能和较高的样本处理量。Basler相机快速精确,可以生成可重现、高质量的图像。
了解相机在实验室自动化中的应用
更多应用
Basler相机具有出色的成像质量、高分辨率和高帧速率,可适用于各类应用。其中包括皮肤科检查,以及外科或牙科的影像检查等等。
了解关于其他应用相机的更多信息