-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
适用于实验室设备与自动化的相机
在科学或医疗以及诊断实验室应用中,适用于自动化解决方案的相机可有助提供高性能。借助高帧速率、高分辨率、高可靠性和出众的成像质量的特点,相机能有助实现可重现的分析和较高的样本处理量。这些正是Basler相机提供的功能特性,让您灵活自如地使用相机并轻松将其集成到您的自动化解决方案中,为实验室自动化中新技术的开发与优化工作提供支持。
适用于生产流程自动化和质量控制的相机
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 | 感光芯片 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basler MED ace 2.3 MP 164 color | 1920 px x 1200 px | 164 fps | Color | USB 3.0 | IMX174 |
|
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono | 1920 px x 1200 px | 164 fps | Mono | USB 3.0 | IMX174 |
|
Basler MED ace 5.3 MP 20 color | 2590 px x 2048 px | 21 fps | Color | GigE | PYTHON 5000 |
|
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono | 2590 px x 2048 px | 21 fps | Mono | GigE | PYTHON 5000 |
|
Basler MED ace 6.4 MP 59 color | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Color | USB 3.0 | IMX178 |
|
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Mono | USB 3.0 | IMX178 |
|
Basler MED ace 20.0 MP 17 color | 5472 px x 3648 px | 17 fps | Color | USB 3.0 | IMX183 |
|
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono | 5472 px x 3648 px | 17 fps | Mono | USB 3.0 | IMX183 |
|
除了Basler MED ace相机外,Basler dart系列中的相机还适用于流程自动化和质量控制领域的应用。
适用于生物成像的相机
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 | 感光芯片 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basler MED ace 2.3 MP 164 color | 1920 px x 1200 px | 164 fps | Color | USB 3.0 | IMX174 |
|
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono | 1920 px x 1200 px | 164 fps | Mono | USB 3.0 | IMX174 |
|
Basler MED ace 5.1 MP 75 color | 2448 px x 2048 px | 75 fps | Color | USB 3.0 | IMX250 |
|
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono | 2448 px x 2048 px | 75 fps | Mono | USB 3.0 | IMX250 |
|
Basler MED ace 6.4 MP 59 color | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Color | USB 3.0 | IMX178 |
|
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Mono | USB 3.0 | IMX178 |
|
Basler MED ace 12.3 MP 30 color | 4096 px x 3000 px | 30 fps | Color | USB 3.0 | IMX253 |
|
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono | 4096 px x 3000 px | 30 fps | Mono | USB 3.0 | IMX253 |
|
Basler MED ace 20.0 MP 17 color | 5472 px x 3648 px | 17 fps | Color | USB 3.0 | IMX183 |
|
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono | 5472 px x 3648 px | 17 fps | Mono | USB 3.0 | IMX183 |
|
与实验室设备和自动化相关的有趣读物

创新的实验室自动化技术助力实现更可靠的癌症诊断
实验室结果不正确或出现混淆,往往会导致患者接受错误的治疗。inveox公司已经开发出了基于Basler dart相机的创新解决方案,可以为组织病理学完全实现自动化和数字化。
阅读客户案例
使用Basler ace相机进行自动精子分析
Microptic S. L.是自动化诊断系统的领先供应商。该公司采用Basler ace相机来为其主打产品——可实现自动精子分析的SCA精子分析仪提供视觉技术。
阅读客户案例
使用视觉技术实现实验室自动化
医院和研究实验室紧跟自动化发展的趋势。了解基于相机的自动化应用开发的主要驱动因素和典型应用领域。
前往Vision Campus阅读更多精彩内容更多来自医疗和生命科学领域的应用

眼科
眼科诊断和治疗设备对成像组件有多项重要的要求,包括帧速率、分辨率和可再现性。Basler相机完全可以轻松满足这些要求。
了解关于眼科相机的更多信息
显微镜
无论是用于常规光学显微镜,还是荧光显微镜应用,实时的高成像质量、出色的色彩重现和高动态范围都是应用对相机提出的要求,而我们的Basler相机都可以一一满足。
了解相机在显微术中的应用
更多应用
Basler相机具有出色的成像质量、高分辨率和高帧速率,可适用于各类应用。其中包括皮肤科检查,以及外科或牙科的影像检查等等。
了解关于其他应用相机的更多信息