-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
在更多应用中使用相机
数字成像和处理技术的最佳实践为医学、医疗技术和生命科学领域提供了强有力的支持。除了眼科、实验室自动化和显微应用之外,相机还有很多其他应用领域,如皮肤科、牙科和外科手术的影像检查等等。此外,在骨科和康复医学中,还有适用于运动检测和分析以及病人监测的相机技术,可用于早期发现并发症。我们的Basler相机与众不同,保证所有这些应用都能获得卓越的成像质量和高可靠性。
应用领域和我们的相机推荐
更多来自医疗和生命科学领域的应用

眼科
眼科诊断和治疗设备对成像组件有多项重要的要求,包括帧速率、分辨率和可再现性。Basler相机完全可以轻松满足这些要求。
了解关于眼科相机的更多信息
实验室设备和自动化
Basler相机非常适用于流程自动化、质量控制或生物成像。为什么?因为它们能实现可靠的分析性能和较高的样本处理量。Basler相机快速精确,可以生成可重现、高质量的图像。
了解相机在实验室自动化中的应用
显微镜
无论是用于常规光学显微镜,还是荧光显微镜应用,实时的高成像质量、出色的色彩重现和高动态范围都是应用对相机提出的要求,而我们的Basler相机都可以一一满足。
了解相机在显微术中的应用