-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
医疗和生命科学领域:要求严苛的应用需要使用性能卓越的相机
机器视觉相机不仅可应用于医疗产品、组件和医疗技术设备的生产制造过程。数字图像采集和处理技术还能为调查、分析和诊断疾病带来更广阔的可能性。那么,医疗应用相机(如显微相机和眼底相机)必须满足哪些要求?答案是要求非常繁多!相机必须性能可靠,并提供出色的成像质量。除此之外,Basler相机还结合了最新的芯片技术、高分辨率和Basler MED功能包。因此,Basler相机是医学、医疗技术和生命科学领域应用的理想之选。
医疗和生命科学 - 我们的相机广泛适用于许多应用领域

眼科
成像技术在眼部疾病的诊断和治疗中起着关键作用。相机(如用于检查眼睛底部的眼底相机)必须提供显色效果极佳和高分辨率的可再现图像。
查看眼科应用
实验室设备和自动化
用于科学或医疗诊断实验室应用的自动化解决方案需要使用性能卓越的相机。高速运作、高分辨率和卓越质量只是应用对成像技术的一部分要求。
了解更多关于实验室自动化的信息
显微镜
显微相机必须满足许多要求:其中最重要的是在弱光条件下提供出众的色彩还原和对比度重现。这里还将为您介绍其他重要的性能要求。
查看显微镜应用
更多应用
如果没有数字成像和处理技术,医疗和生命科学领域的工作难度将变得难以想象。Basler相机可以为自动化、牙科等各类应用提供可靠、卓越的图像质量。
了解更多应用示例我们乐意为您提供帮助。
医疗和生命科学专用相机代理商
中国医药对外贸易有限公司
北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦1座7层
+86 10 84669917
电子邮箱
欢迎联系我们!

哪种相机和配件适合您的应用?我们的工具可以帮助您!
查看我们的工具手册 - 医疗和生命科学

了解更多关于适用于医疗和生命科学领域的Basler相机
前往下载