-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
Basler MED功能包 -丰富的功能可满足您的医疗和生命科学应用的需求
Basler MED ace相机可提供这款Basler MED功能包,它结合了功能强大的硬件、固件和软件功能,专为医学、医疗技术和生命科学领域的各种应用而开发。
如果相机型号配备了功能包,那么它可包含该功能包中的一个或多个功能。在功能清单中,您可以查看每款Basler MED ace相机的功能组合。
Basler MED功能包概览

轻松合规
Basler严格按照ISO 13485:2016标准来生产、销售和维修Basler MED ace相机。此外,我们还符合所有相关的标准认证,例如CE、UL、EMC class B、CISPR class B和FCC class B。
了解轻松合规的更多信息
成像出色
Basler MED ace相机具有经过优化的唤醒设置和自动成像功能(例如自动色彩/对比度调节功能)的Basler PGI算法,让您首次启动相机就能获得质量卓越的图像。
了解成像出色的更多信息
色彩完美
显微镜和眼科等应用需要使用单独的色彩设置选项。通过调整整幅图像的色度、饱和度、亮度和对比度以及单个颜色的设置,让您可以自行设计图像的色彩重现效果。
了解色彩完美的更多信息
防尘设计+
医疗和生命科学应用中的光学系统必须满足特殊的清洁要求。我们如何做到这一点?通过密闭的芯片空间,在洁净室分开生产Basler MED ace,并对灰尘和其他微粒进行严格检测。
详细了解防尘设计+
弱光成像
即使在弱光条件下也能获得出色的成像质量!荧光应用具有多种特点,其中之一是它需要较长的曝光时间。借助现代CMOS芯片技术和我们的长曝光模式,让您始终能够生成高质量的图像。
了解弱光成像的更多信息
行业一流
我们会对所有医疗和生命科学领域的相机进行高强度测试。借助卓越的相机品质,再加上pylon软件包、相机扩展控制功能以及个性化的客户支持,我们可以为您实现简单方便的相机集成和提供出色的图像质量。
了解行业一流的更多信息
高速运作
实验室设备和自动化等高速应用需要使用快速可靠的相机。Basler MED ace采用全局快门、CMOS芯片技术和USB 3 Vision接口技术,帧速率可高达164 fps。
了解高速运作的更多信息