-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
关于适用于医疗和生命科学领域的Basler相机的有趣信息
您是否知道Basler MED功能包可以为您省去了部分开发工作?您知道我们的相机可适用于医学、医疗技术和生命科学领域的众多应用吗?您是否密切关注最新的技术发展?我们可以提供所有这些问题的答案!了解Basler MED功能包、应用示例、文章、视频和教程以及行业趋势。
Basler MED功能包

适用于医疗和生命科学的Basler MED功能包结合了硬件、固件和软件功能,因此能降低您的开发工作难度。您获得的优势是:在最短的时间内,自由灵活地获得高质量的图像。
查看Basler MED功能包医疗和生命科学领域中的相机应用

了解合适的相机技术能为医学、医疗技术和生命科学应用带来什么优势。查找来自眼科、显微镜、实验室自动化和其他领域的应用示例。
查看应用示例文章、视频和教程

您想知道相机能为医疗和生命科学领域带来哪些优势,客户在哪些应用中使用我们的相机,以及了解您应该如何操作我们的显微镜专用软件?您可以在这里找到所需的信息。
查看文章、视频和教程行业趋势

无论是从CCD转换到CMOS芯片技术、嵌入式视觉的发展,还是CoaXPress 2.0接口技术等等——我们都充分为您考虑了适用于医疗和生命科学领域的重要市场发展趋势!
查看市场趋势