-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
适用于医疗和生命科学相机的服务
让您满意是我们的首要工作。因此,我们特别为适用于医学、医疗技术和生命科学领域的相机和其他产品提供一系列服务:有关产品线的问题,请联系我们的销售团队;有关技术问题,请联系我们的技术支持团队。您可以申请获得Basler MED ace相机进行测试,并密切关注我们发布的最新资讯。您还可以查看文档(例如技术白皮书)和下载软件(例如pylon软件)。

销售咨询
医疗和生命科学领域的应用具有严格的要求。如果您对我们的产品和服务有任何疑问,或者需要个性化建议,我们的销售团队乐意随时为您服务!
联系我们的销售团队
获取支持
如果您对我们的医疗和生命科学产品有技术疑问,或者产品在使用过程中出现任何问题,请联系客户支持团队,我们将竭诚为您提供帮助!
联系技术支持团队
测试相机服务
您是否正在为医疗和生命科学应用寻找合适的相机?您想先对相机进行测试吗?符合特定要求的客户可以获得一台测试相机。
申请测试相机
密切关注最新资讯
您是否希望收到有关医疗和生命科学产品线的产品更改通知(PCN)或停产信息?您可以在这里找到所需的信息。
查看应用下载:文档
无论您正在寻找技术白皮书、详细的产品洞悉还是实用的应用说明,您都能在这里找到有关医疗和生命科学领域的全部所需信息!
查看文档下载下载:软件
您是否希望快速轻松地在医疗和生命科学应用中操作相机?在这里您可以找到适用于常见操作系统的合适软件!
查看软件下载