-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
难题与挑战
新冠疫情大流行也导致医疗实践活动和医院采取了限制接触的防疫措施。在CT扫描期间,检查室中没有医务人员在场。但是这样如何让病人找到正确的位置呢?解决方案就是数字化,但是由此也带来了挑战。在控制室进行病人定位,需要使用相机来采集图像,以及利用软件来进行控制并在显示器上显示图像。相机的一项重要特点是它能在足够低的延迟下,可靠地提供病人图像。无论服装采用什么材料和颜色,系统都必须要检测到所投射的激光线。
解决方案
CT病人定位的远程控制技术将Basler的硬件和软件组件有机结合,并充分发挥了Basler在多组件协调方面的专业知识。
该系统的硬件由三台ace U彩色相机组成,分辨率为320万像素,配备GigE接口。两台相机分别从后部和前部记录病人的定位,而第三台相机则负责采集激光线。硬件设置包括相应的镜头、一台工业PC和三根将相机连接到PC的30 m GigE数据线。
该系统也包含用户和服务软件。技术人员(FAE,现场应用工程师)在激活系统和正确设置相机时,此服务软件非常重要。相机的特定固件功能在此过程中就能发挥作用。这意味着现场应用工程师可以根据检查室的光源情况优化色彩重现,以最佳方式来显示投射到病人身上的激光线,以便进行定位。医务人员所看到的用户软件可在显示器上提供由四个部分组成的内容,包括由三台相机采集的前部图像、后部图像和激光图案视图,以及一个控制面板。如有需要,可通过单击鼠标将每个单独的图像部分放大为全屏显示。
您可获得的优势
- 医护人员可以轻松使用该系统,视频流播时延迟低,可靠性高
- 现场应用工程师可使用专有服务软件来设置相机内置功能,例如,可灵活精确地根据实地条件来调整色彩重现
- 一站式获取可完美适配的硬件和软件
- 相机可在检查期间对病人进行监控,并有助于避免发生碰撞事故
您是否对此应用示例或您的个性化解决方案有任何疑问?我们期待为您答疑解惑,并乐意为您提供建议!