-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
难题与挑战
血液涂片的实验室分析技术应该可靠、快速且价格亲民。在基于CNN的计算机视觉系统的帮助下,通过实现分析过程的自动化就能满足上述所有要求。但是,高分辨率和高速运作就意味着系统必须具备快速传输和处理大量数据的能力。
解决方案
在演示中,我们使用CNN技术来识别血液涂片中可导致疟疾传染病的疟原虫。CNN将疟原虫分为七个预先定义的类别,并对其进行计数,这样就能可靠地确定疟疾的形式。为了解决此类问题,我们会为您选择合适的硬件和软件组件,并将它们配置成一个可完美匹配的计算机视觉系统。
此演示中的系统硬件包括一个双通道boost彩色相机,分辨率为2000万像素,像圈尺寸为1.1英寸,配备CXP-12接口。该相机能以高分辨率采集快速循环的图像——这是实现高速扫描或样本高通量的技术基础。对高数据量进行(预)处理和分析需要借助额外的适配组件。在这个应用场景中,可编程的imaWorx CXP-12 Quad图像采集卡不仅可以进行图像处理和分析工作,还可以借助基于FPGA的实时数据预分析功能来支持自动对焦等功能。系统硬件还包括一个C-mount镜头和两根CXP-12数据线作为补充。
Basler VisualApplets软件可用于对图像采集卡FPGA进行编程。数据预分析的配置与编程、在图像采集卡FPGA上实施CNN技术——这些工作均在软件中的图形化用户界面上进行。这个CNN事先已在主机端接受了训练。但是,图像采集卡FPGA可以为CNN实施提供足够的容量,并实现较高的推理性能。根据客户的要求,可以先对CNN进行一次培训,然后将它部署在图像采集卡的FPGA上,也可以让客户选择稍后再调整CNN。
您可获得的优势
您是否对此应用示例或您的个性化解决方案有任何疑问?我们期待为您答疑解惑,并乐意为您提供建议!