-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racerpylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
适用于医疗和生命科学领域的Basler组件
对于功能良好的视觉系统,您不仅需要高质量的相机,还需要可靠兼容的配件,如镜头或线材。适用于医疗和生命科学领域的Basler组件可以完美兼容我们的相机,包括Basler MED ace。我们确保这些组件能够满足医学、医疗技术和生命科学领域中一系列应用市场的严格要求,让您受益于性能卓越的视觉系统。

兼容Basler MED ace的镜头
我们为我们的相机提供了完整的镜头系列。您可以为不同芯片尺寸的任意Basler MED ace相机找到兼容的镜头,从完美兼容的相机和镜头中受益。
为Basler MED ace相机查找镜头
兼容Basler MED ace的线材
线材可进行数据传输和供电,对医疗和生命科学领域的视觉系统至关重要。我们可以提供多种数据线和(供电)I/O线材,均能兼容Basler MED ace相机系列。
为Basler MED ace相机查找线材
PC卡
借助Basler的PC卡,您可以保持灵活性,并确保为您的优化界面提供安全可靠的图像采集功能。您可以找到专为我们的GigE、USB 3.0和CoaXPress接口的相机而设计的PC卡。
查找PC卡
网络和外围设备
在Basler产品线中,我们不仅可以提供与所有相机兼容的电源适配器,还提供采用USB 3.0和千兆网(GigE)接口的网络组件。这些组件作为单个组件通过了Basler认证流程,并且在整个系统中也被证明具备可靠的表现。
查找网络设备和外围设备
配件和完整套装
为您的Basler MED ace相机查找其他配件:我们提供经过预先测试的接口或主机适配卡、电源、集线器、开关、完整的入门套件和镜头配件。
查配件和完整套装