-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
适用于医学、医疗技术和生命科学领域的相机,以及其他配件:Basler产品线
在医疗和生命科学领域中,许多应用都受益于现代图像处理解决方案。我们可以为您提供一切所需:我们专为要求严苛的医疗和生命科学领域设计了Basler MED ace相机系列。借助Basler boost相机和配套的接口卡,我们可以为您一站式提供CXP-12相机和接口卡。搭配dart相机系列的Basler嵌入式视觉产品线尺寸精巧、性能强劲。还有能兼容任意一款相机的pylon软件和众多组件,使我们的产品线发挥更全面的功能。
Basler MED ace相机系列

Basler MED ace是我们专为医学、医疗技术和生命科学领域的应用而设计的首个相机系列。所有产品均严格按照ISO 13485:2016标准进行生产、销售和维修。Basler MED ace配备了最新的CMOS芯片和多功能MED功能包,是眼科、显微术或实验室自动化等众多应用的理想之选。