-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
通过设计冻结来确保产品一致性:固定硬件和固件的设置
医疗和生命科学领域的产品必须要通过特殊的检测工作,过程复杂而耗时,因此产品的价格昂贵。产品更改:即便是单个组件出现变化(如相机等)也必须重新进行检测。我们充分了解这项工作的重要性。通过对Basler MED ace相机进行设计冻结,即保持硬件和固件的设置固定不变,以保证产品的一致性。ISO 13485:2016认证的其中一项要求是进行综合更改管理,以确保始终如一的文档质量。如需获得有关更改的信息,我们将很乐意应要求及时通知您。
Basler MED ace – ISO 13485:2016确保产品的一致性
适用于医学、医疗技术和生命科学领域的Basler MED ace相机非常重视产品的一致性。因为我们严格按照ISO 13485:2016进行生产、销售和提供支持,让客户从标准中受益!