-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
认证与质量承诺:适用于医疗和生命科学领域的相机
获得您的信任是我们的首要工作。因此,我们承诺遵守最高的质量标准。Basler已通过ISO 13485:2016认证,充分证明了Basler为医学、医疗技术和生命科学领域而设计的数字相机在开发、生产、销售和服务时采用的质量管理体系(QMS)均符合要求。您作为配备相机*的医疗设备制造商,此质量标准将能让您从中获益。因为,通过我们的认证,我们已经为您分担了部分工作,并为您的产品审核过程提供便利。
*我们的相机是指图像处理组件。根据医疗产品的相关法规,这些产品并不属于医疗产品的范畴。

通过设计冻结来确保产品一致性
适用于医疗和生命科学领域的相机以其出众的可靠性而著称。我们通过设计冻结来保证产品的一致性,这表示在开始产品生产后,Basler MED ace的硬件和固件将不会发生变化。如果有任何更改,我们可以按您的要求通过产品更改通知(PCN)来通知您。
了解更多关于产品一致性的信息
质量测试 – 由始至终,全程覆盖
适用于医疗和生命科学领域应用的相机需要满足最高的质量要求。我们如何满足要求?通过采取以下措施:在洁净室分开生产、严格的质量测试以及对重要部件进行溯源跟踪。
了解更多关于质量保证的信息如果您有任何问题,都能在这找到答案!
我们按照ISO 13485:2016标准实行的质量管理体系可以让您如何从中受益?我们如何确保我们在医疗和生命科学领域中相关产品的质量和可靠性?无论您以什么方式推动业务发展,我们的销售团队都能为您提供帮助!