-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
仓库自动化:采用Basler视觉解决方案
性能可靠,简单易用:极具性价比的智能仓库自动化技术
在从产品录入到进行交付的过程中,要想使内部物流更高效、更具成本效益,自动化技术是关键。无论是优化配送中心的分拣和拾取流程,还是减少存储和检索流程的耗时,Basler仓库自动化解决方案都能为您提供切实支持。借助在使用计算机视觉系统方面积累的丰富专业知识,我们可以使您的物流作业更快、更智能、更高效。
是否正在为您的公司寻找合适的仓库自动化解决方案?
为什么Basler的视觉解决方案与众不同
定制化的解决方案
无论是单个视觉组件还是各种集成应用,我们经验丰富的软件和硬件专家团队都将根据您的实际需求,为您提供量身定制的仓库自动化解决方案。
可靠性高
Basler生产的所有产品都通过了一系列的质量控制流程以及机械、电气和光学测试。因此可确保将停机时间控制在较低水平。
易于集成和可用性高
Basler以简单易用的方式对系统进行整合:确保所有组件都可完美匹配,并能通过pylon相机软件套装轻松投入使用。
性价比出众
借助大量经过检查和测试的精选产品,我们始终能够以最佳性价比找到满足您要求的解决方案。您只需为真正需要的功能买单。
仓库自动化视觉解决方案

物品识别(二维码识别)
在减少人工处理流程的同时,能够提高可溯源跟踪的能力,降低运营成本,并且无需担心信息丢失。
入库扫描和分类
优化分拣过程,避免出现损坏,借助自动化和更精确的主数据采集和验证方法,可以提升存储过程中的吞吐量。
出站扫描和体积测量
可提高速度和效率(卡车装载);降低运输成本;可提供质量保证和交货证明,将损失降至最低水平。
自动拾取和包装
可减少繁琐的人工作业活动,实现全天候连续作业,提高生产效率,以便更快、更准确地完成拾取工作,从而提高吞吐量。
打托盘/拆托盘
优化打托盘,降低运输过程中的容量损失,加快在入库和出站时的重物装卸速度。
自动化交通(AGV/AMR)
改进拾取流程,降低非生产时间(在仓库中漫无目的地穿行和查找物件),缩短周转时间,从而实现连续均匀的货物流动,让应用变得灵活易用,几乎无需改变现有生产条件就能提高生产效率。
邮政/包裹分拣
在不影响可靠性的情况下提高吞吐量;减少人工操作步骤;减少订单周转时间,提高重物、易碎物等特殊货物的处理效率。
包装优化
定制订单包装,将运输成本最小化(即减少箱内的闲置空间,使用尺寸合适的箱子),提升工作速度和效率。
Basler - 完美的解决方案合作伙伴

产品线齐全
凭借Basler选择丰富的相机和组件,我们能够为各种市场和客户需求开发定制解决方案。我们拥有30多年的行业经验,确保只为每位客户提供他们真正需要的技术。
我们的产品线
质量经过严格测试
Basler生产的所有产品都通过了一系列的质量控制流程以及机械、电气和光学测试。可确保将停机时间控制在较低水平。
详细了解产品质量
拥有超过30年的行业经验
如今,Basler的计算机视觉解决方案几乎广泛在每个行业和市场都获得了应用:我们的专业知识和可靠性已在许多项目中得到了充分验证。我们的组件具有较高的灵活性和适应性,确保能对计算机视觉系统进行定制化,以满足特定的市场要求和客户需求。
了解详情想详细了解Basler仓储自动化解决方案吗?
Basler视觉解决方案和仓储自动化
了解应用实例、背景信息等等。