眼科
眼底相机:可精确重现色彩、具备可再现性的视觉解决方案
眼科应用中的计算机视觉系统可提供出色性能。高帧速率、高分辨率、成像出色和色彩重现优秀——这些只是客户对眼科诊断和治疗设备的成像组件提出的一部分要求。
出色的成像质量和色彩重现
Basler相机可采集出色的图像 - 可选择全自动或单独调整可定制化
如有需要,我们的项目团队能打造个性化的硬件和软件解决方案可靠耐用
在本行业中,我们是产品故障率最低的制造商之一,代表我们的相机系统可靠,能够全天候运作长期保证产品供应
为了使您的系统设计能满足未来需求,我们视觉产品线的所有组件均可长期保证供货
制药行业的典型应用领域
对于眼部疾病诊断和治疗,视觉解决方案已成为一种理所当然的选择。应用示例包括:使用裂隙灯检查眼睛的前段和后段,以及使用眼底或OCT相机对眼睛后部进行详细成像。此外,它在白内障手术等现代眼科手术中也有应用。
功能诊断
数字视觉解决方案是不少眼部检查和诊断方法的基础。Basler相机和视觉组件可为所有应用提供强大的技术支撑。例如,Basler相机可用作眼底或OCT相机,提供可再现的可靠图像,并具备出色的色彩重现能力,有助于简化疾病的记录、进度监测以及医生之间信息交换的难度。
治疗方法
近年来,人们憧憬能够摘下眼镜和隐形眼镜的生活,激光眼科治疗的需求也随之显着增长。它可以快速和可持续地治疗近视、远视、青光眼和白内障。在这些治疗系统中,我们的视觉解决方案为诊断、激光治疗、手术以及后续的监测提供高度可靠的支持。
医疗和生命科学领域中的色彩校准
特别是在显微镜、眼科、皮肤科和手术环境(医学成像系统和手术)领域,数字化采集的图像对诊断和治疗过程有重大贡献。在此类情形下,评估组织结构属于健康还是病态的决定性标准通常是颜色。因此,颜色牢固性非常重要。
眼科应用实例
一系列丰富的选择,可以为各种应用节省宝贵时间和成本。您不妨放心选用我们的定制解决方案。
常用产品
在该行业的应用中,要想实现高效可靠的机器视觉技术,以下Basler产品就是正确之选: