实验室自动化
适用于医疗诊断和科学应用的视觉解决方案
高速运作、高分辨率、高可靠性以及出色的成像质量 - 这些都是实验室自动化视觉解决方案提出的要求。凭借这些特点,它能够在高样品通量下实现可再现的分析。我们的视觉系统可满足所有上述要求,并且易于集成。
高成像质量和速度
相机可在高帧速率下提供出色的图像 - 可选择全自动或单独调整可定制化
如有需要,我们的项目团队能打造个性化的硬件和软件解决方案长期保证产品供应
为了使您的系统设计能满足未来需求,我们视觉产品线的所有组件均可长期保证供货可靠耐用
在本行业中,我们是产品故障率最低的制造商之一,代表我们的相机系统可靠,能够全天候运作
制药行业的典型应用领域
在医疗、诊断或科学实验室应用的自动化解决方案中,计算机视觉系统必须要提供最佳的性能。高速运作、高分辨率和卓越质量只是应用对成像技术的一部分要求。
流程自动化和质量控制
在越来越多的情况中,自动化流程已取代耗时且容易出错的手动步骤,它可以在更短的时间内生成更多数据点,避免发生错误,并以可追溯的方式记录分析,同时降低成本。计算机视觉技术支持样品识别和分拣(例如条码识别)或流程和质量控制(例如样本管理)等任务。
生物成像
生物成像是可以采集人体结构和功能的图像:包括解剖区域、组织、细胞和分子等等。在生物医学研究(如癌症研究)和常规诊断(如组织病理学)中,许多样本都需在短时间内进行检查。数字化切片扫描可实现全自动化的工作流程,从而提高质量和效率。
实验室自动化的应用实例
一系列丰富的选择,可以为各种应用节省宝贵时间和成本。您不妨放心选用我们的定制解决方案。
常用产品
在该行业的应用中,要想实现高效可靠的机器视觉技术,以下Basler产品就是正确之选: