-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
监控与运输

监控领域以涉及面广泛著称,其解决方案和相机要求的范围也是如此。监控系统经常负责监控交通流量;检测事故,以确保相关部门快速反应;同步切换红绿灯,以进一步保证交通流的顺畅。
相机还可用于轨道车的识别和填充。这些控制系统流程的自动化在制造业中发挥重大作用。轨道车上的号码可保证唯一识别以及作业分配;该数据与称重系统的结果相结合,可确定已消耗的原材料和填充水平,明确地全自动识别各个轨道车和油罐车。
典型应用领域包括:
- 交通监控(交通流量、天气)
- 事故检测系统
- 动态称重(包括牌照识别)
- 货物追踪(OCR – Optical Character Recognition,光学字符识别)
- 车辆标识
适用于监控与运输应用的相机系列

Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
- 新一代ace隆重登场:先进的CMOS芯片、经过优化的硬件设计以及更高的成像质量
- 两条产品线,分别针对不同的视觉需求而量身定制 - ace 2 Basic和ace 2 Pro
- ace 2 Basic:Basler的产品性能可靠、久经验证,提供全面的计算机视觉功能包,适用于标准机器视觉应用。
- ace 2 Pro:包括Pixel Beyond(像素超越)、Compression Beyond(压缩超越)和PGI图像优化功能包等独特功能,可实现最佳性能。

Basler ace:超小的外观设计,出众的性价比
- 广泛的感光芯片可选:CCD、CMOS、近红外(NIR)版本
- 得益于USB3 Vision、GigE Vision和Camera Link标准,具有稳定性和灵活性
- 围绕USB 3.0或Camera Link带宽打造的高速度

Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口
- 更长的电缆长度:电缆长度可高达40 m,最大带宽为12.5 Gbps,只需一条同轴电缆即可同时实现传输数据和电源供电
- 精确的同步:即使在延迟时间极短的多相机系统中,也能实现精确的相机同步
- 标准化电缆连接:Micro-BNC (HD-BNC)

Basler blaze:实现高精度、具备经济效益的实时3D成像
- 采用Sony最新DepthSense™ IMX556PLR芯片技术,实现出色3D成像
- 使用ToF (Time-of-Flight)的方法,可进行精确到毫米级的光学测量
- 测量范围大,例如可覆盖两个欧标托盘或一辆小型汽车
- 实时传输经过预处理的3D点云和2D强度图像
- 能在自然光下工作,具备IP67级保护,在严苛条件下依然能获得稳定的成像效果
- 不受光线和对比度的影响
- 借助精巧的设计和千兆网(GigE)接口,轻松实现系统集成
- 友好易用且独立于平台的编程界面,带有示例程序
- 能在多相机系统中可靠运行,且互相不会产生干扰