您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

执法

执法

交通安全法规执行起来并不容易。司机占街道主导地位,如果行人、骑自行车的人和骑摩托车的人等交通参与者的安全得不到保护,则往往面临危险。执法解决方案不只是为了抓到违章者,更是为了提高公众对交通规则的意识,确保道路安全标准和规章得到更好的遵守。最主要的目标始终是防止严重交通意外,从而拯救生命。

要用作法律上可接受的证据,必须提供详细的图像和视频材料。为此,闯红灯等系统使用多个相机,用于无间隙记录违规行为,获取车牌和驾驶员的单独图像,同时提供相应的视频流。

典型应用领域包括:

  • 超速
  • 闯红灯
  • 非法使用公交车道和拼车车道
  • 非法变道
  • 超越停止的校车

适用于执法应用的相机系列

Basler ace 2

Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制

  • 新一代ace隆重登场:先进的CMOS芯片、经过优化的硬件设计以及更高的成像质量
  • 两条产品线,分别针对不同的视觉需求而量身定制 - ace 2 Basic和ace 2 Pro
  • ace 2 Basic:Basler的产品性能可靠、久经验证,提供全面的计算机视觉功能包,适用于标准机器视觉应用。
  • ace 2 Pro:包括Pixel Beyond(像素超越)、Compression Beyond(压缩超越)和PGI图像优化功能包等独特功能,可实现最佳性能。

详细了解Basler ace 2相机系列!

Basler ace系列

Basler ace: 紧凑且灵活

  • 具有各种分辨率的高灵敏度芯片
  • 采用全局快门的单色、彩色或近红外型号
  • 多AOI(感兴趣区域)
  • 通过定序功能采集模式实现不同图像设置

了解Basler ace相机系列!

Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口

Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口

  • 极高的带宽:CoaXPress在每条电缆中的速度最高可达12.5 Gbps,是目前市面上速度最快的接口之一
  • 更长的电缆长度:电缆长度可高达40 m,最大带宽为12.5 Gbps,只需一条同轴电缆即可同时实现传输数据和电源供电
  • 借助最新芯片实现出色的成像质量
  • 标准化电缆连接:Micro-BNC (HD-BNC)
  • 降低系统复杂度和成本

详细了解Basler boost相机系列!

我们很乐意为您提供帮助

销售咨询

对适合交通应用的产品存在疑问?

联系我们!

相机选型助手

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机

相机选型助手