-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
自动化车牌识别

ANPR(自动化车牌识别)/LPR(牌照识别)是目前应用于许多不同的交通应用中的通用技术。例如,入口管制系统、不停车收费等高速应用以及执法和拉网式调查。因工业相机具备实时兼容性,所以通常采用这类相机。如果配备合适的芯片,它们可以提供必要的灵敏度,只需要很短的曝光时间就可以捕获高质量图像。
某些特殊性区域非常关键,如车牌号的大小;在欧洲,建议每车道水平分辨率为800 x 1000像素。在美国、中东地区和中国,分辨率应该扩大到每车道1600 x 2000像素。此外,根据车牌属性,在欧洲首选支持红外线的单色相机,在中东地区和中国则适合带有白光增强的彩色型号。
适用于ANPR应用的相机系列

Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
- 新一代ace隆重登场:先进的CMOS芯片、经过优化的硬件设计以及更高的成像质量
- 两条产品线,分别针对不同的视觉需求而量身定制 - ace 2 Basic和ace 2 Pro
- ace 2 Basic:Basler的产品性能可靠、久经验证,提供全面的计算机视觉功能包,适用于标准机器视觉应用。
- ace 2 Pro:包括Pixel Beyond(像素超越)、Compression Beyond(压缩超越)和PGI图像优化功能包等独特功能,可实现最佳性能。

Basler ace: 紧凑且灵活
- 具有各种分辨率的高灵敏度芯片
- 采用全局快门的单色、彩色或近红外型号
- 多AOI(感兴趣区域)
- 通过定序功能采集模式实现不同图像设置

Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口
- 极高的带宽:CoaXPress在每条电缆中的速度最高可达12.5 Gbps,是目前市面上速度最快的接口之一
- 更长的电缆长度:电缆长度可高达40 m,最大带宽为12.5 Gbps,只需一条同轴电缆即可同时实现传输数据和电源供电
- 借助最新芯片实现出色的成像质量
- 标准化电缆连接:Micro-BNC (HD-BNC)
- 降低系统复杂度和成本

Basler dart: 小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
- 小巧外壳适合高度集成的解决方案
- 提供S口、CS口和板级三种型号
- USB3 Vision降低了CPU负载
- 出众的性价比