-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
智能交通与运输
相机已经成为智能交通系统(ITS)“敏锐之眼”,即使在恶劣的条件下,也可以提供高质量的图像。智能交通领域所需的感光芯片需要具备全局快门技术及高灵敏度,通常采用大像素,这样即使在曝光时间很短的情况下也能清晰成像,因此符合高速成像的要求。自动化车牌识别(ANPR)也称为LPR(牌照识别),这是现代智能交通系统的技术基础,对这项应用来说,图像质量至关重要。
强大的功能包和灵活性也是必不可少的,因为系统必须适应在全球部署下所需满足的区域要求和特定于应用的定制功能。例如在不停车收费等专用系统中,计算机元器件和相机共同构成一个紧密集成的单元,因此必须具备实时兼容性,采用工业相机是最常见的选择。
典型应用
依托我们丰富的工业相机(机器视觉)产品线,无论具体的应用场景为何,我们的产品目录中总有一款相机适合您的交通系统。

ANPR / LPR
车牌识别代表这一领域的核心技术,用于各种不同的交通领域。
用于ANPR的Basler相机的详情
执法
执法系统可能推出的应用五花八门。执法可能需要超速、闯红灯或车道违章检测等设备
用于执法的Basler相机的详情
收费
今天的收费系统通常基于自动车牌识别。这些系统包括不停车收费、城市收费和入口管制。
用于收费的Basler相机的详情
车载
基于相机的车载解决方案可帮助世界各地的警察更有效地履行日常职责。
用于车载设备的Basler相机的详情
监控与运输
该领域广泛涵盖了一系列的不同应用。典型的应用包括动态称重、车辆识别和交通监控。
用于监控与运输的Basler相机的详情
铁路与公路
数字相机广泛用于街道、铁路和列车检测系统,可以检查是否已采取必要的维护措施来确保安全。
用于铁路与公路的Basler相机的详情我们很乐意为您提供帮助

对适合交通应用的产品存在疑问?
联系我们!相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手