-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
安全与监视
视频监控广泛用于各种行业已有多年历史。由于在银行和金融机构使用了监控相机,银行抢劫案件大幅减少。即使真正发生抢劫案件时,破案率相比过去也显著提高,而这一进步正是大规模安装监控相机的结果。
娱乐场所视频监控一直以来都是一个巨大挑战。从技术角度来讲,在这种场合的灯光条件下需要非常灵敏的相机才能捕捉到高质量图像。由于所需相机量大,因此通常需要复杂的硬件和大量存储空间来存储所采集的图像数据。此外,许多国家/地区的博彩委员会有着严格的技术指标。现代网络相机所应用的技术可成功应对这些挑战。
在高度全球化的今天,货物穿梭于世界各地。为了防止货物在从制造商到消费者的运输途中丢失或失窃,监控相机已成为物流和运输系统中的固定装置。网络相机在流程控制中的使用也越来越广泛,例如用于自动分配中心和包装系统。
适用于安全与监视领域的相机系列

Basler blaze:实现高精度、具备经济效益的实时3D成像
- 采用Sony最新DepthSense™ IMX556PLR芯片技术,实现出色3D成像
- 使用ToF (Time-of-Flight)的方法,可进行精确到毫米级的光学测量
- 测量范围大,例如可覆盖两个欧标托盘或一辆小型汽车
- 实时传输经过预处理的3D点云和2D强度图像
- 能在自然光下工作,具备IP67级保护,在严苛条件下依然能获得稳定的成像效果
- 不受光线和对比度的影响
- 借助精巧的设计和千兆网(GigE)接口,轻松实现系统集成
- 友好易用且独立于平台的编程界面,带有示例程序
- 能在多相机系统中可靠运行,且互相不会产生干扰
我们将和您一起为安全应用选择合适的Basler相机。您想了解更多信息吗?
我们很乐意为您提供帮助。