-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
自动售货机/自助服务终端系统
数码标牌系统和自动售票机

自助售货机会收取一定的费用,然后发出购买者选择的商品。如果有一排此类自动售货机,则可以选购各种各样的商品,例如饮料、杂货甚至技术设备或药店物品。对于比较昂贵的产品,相机可以监控支付过程或在识别出客户后为客户提供建议。甚至还可以通过自助式售货机购买公共交通票或缴纳停车场费用。如有任何疑问,可以在许多设备中通过视频电话立即与顾问联系。无论商店营业时间如何,客户都可以从此类自动售货机购买商品,有助于提高客户满意度。
自助服务终端系统是设置在街道、机场或店内区域的交互式计算机系统。它们有固定的位置,可以为用户提供信息。在自助服务终端,用户可以检索交通时刻表或某个企业的信息。数码标牌系统是数码海报,它们使用相机进行人数统计和定制内容。
您是否在寻找适合自己应用的相机? Basler提供:
- 出众的性价比
- 高耐用性
- 可提供与相机匹配的镜头
- 借助机器视觉标准实现极高稳定性和灵活性
- 全球服务和支持
- 3年保修
相机的典型应用领域包括:
- 用户/观众监控(肖像相机)
- 监控货物发出情况
- 支持与客户通信(视频会议相机)
适用于自动售货机/自助服务终端系统的相机系列

Basler dart: 高性能、低价格
- 外壳小巧,易于集成到系统中
- 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
- 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修

Basler pulse: 小巧、轻盈、雅致
雅致的金属外壳
- 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
- 耐用性高(可使用3年以上),且提供3年保修
- 采用USB3 Vision技术的单线材解决方案,功耗低(仅为1.3 watt)
我们和您一起为自动售货机和自助服务终端系统相关的应用选择合适的Basler相机。您希望了解更多信息吗? 我们很乐意为您提供帮助。