-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
识别
人脸/虹膜/掌纹/年龄/性别识别

在零售业中,人们使用识别功能来提供定制服务,例如根据生物学面部标识确保支付交易安全,或者提供定制信息或广告。该功能可以仅用于识别性别或年龄,或将整个人脸与已知图像进行比较。
可在购物中心、医院、博彩和大型建筑工地等场所搭建相机系统,以用于登记和识别人脸。例如:建筑物或工地的特定区域只允许有限的人群进入,这种情况下即可使用这项技术。
机场边境管制相机主要用于面孔及护照照片相似度的对比。
您是否在寻找适合自己应用的相机? Basler提供:
- 出众的性价比
- 高耐用性
- 可提供与相机匹配的镜头
- 借助机器视觉标准实现极高稳定性和灵活性
- 全球服务和支持
- 3年保修
相机的典型应用领域包括:
- 客户识别和分配/分析
- 边境管制
- 安全应用
- 门禁系统,如电玩厅
适用于生物识别应用的相机系列

Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
- 新一代ace隆重登场:先进的CMOS芯片、经过优化的硬件设计以及更高的成像质量
- 两条产品线,分别针对不同的视觉需求而量身定制 - ace 2 Basic和ace 2 Pro
- ace 2 Basic:Basler的产品性能可靠、久经验证,提供全面的计算机视觉功能包,适用于标准机器视觉应用。
- ace 2 Pro:包括Pixel Beyond(像素超越)、Compression Beyond(压缩超越)和PGI图像优化功能包等独特功能,可实现最佳性能。

Basler ace: 紧凑且灵活
- 单线材解决方案: 具有PoE功能的GigE(线材可长达100 m),也提供USB 3.0
- 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
- 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修
- 出众的性价比

Basler blaze:实现高精度、具备经济效益的实时3D成像
- 采用Sony最新DepthSense™ IMX556PLR芯片技术,实现出色3D成像
- 使用ToF (Time-of-Flight)的方法,可进行精确到毫米级的光学测量
- 测量范围大,例如可覆盖两个欧标托盘或一辆小型汽车
- 实时传输经过预处理的3D点云和2D强度图像
- 能在自然光下工作,具备IP67级保护,在严苛条件下依然能获得稳定的成像效果
- 不受光线和对比度的影响
- 借助精巧的设计和千兆网(GigE)接口,轻松实现系统集成
- 友好易用且独立于平台的编程界面,带有示例程序
- 能在多相机系统中可靠运行,且互相不会产生干扰

Basler dart: 高性能、低价格
- 外壳小巧,易于集成到系统中
- 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
- 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修

Basler pulse: 小巧、轻盈、雅致
- 雅致的金属外壳
- 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
- 耐用性高(可使用3年以上),且提供3年保修
- 采用USB3 Vision技术的低功耗单线缆解决方案
我们和您一起为生物识别相关的应用选择合适的Basler相机。您希望了解更多信息吗? 我们很乐意为您提供帮助。
客户案例
我们在客户案例中为您展示了Basler相机的成功集成案例

让学校更加安全
采用来自Smilart的软件以及Basler ace GigE相机在大学校园中进行面部识别.
即刻下载客户案例