-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
ATM(自动柜员机)/VTM(视频柜员机)

自动取款机上经常发生诈骗。为了防止诈骗,现代取款机上安装了监控相机,以在操作过程中记录用户行为。相机还可以增加人脸识别功能。如果未识别到人脸,则无法提款。同样,相机还可以检查提款或监控密码键盘,以避免发生窃取密码的行为(黑客通过ATM分离器窃取密码)。
越来越多的自动取款机增设了用于视频通信的相机,以根据需要更好地为客户提供指导。
您是否在寻找适合自己应用的相机? Basler提供:
- 出众的性价比
- 高耐用性
- 可提供与相机匹配的镜头
- 借助机器视觉标准实现极高稳定性和灵活性
- 全球服务和支持
- 3年保修
相机的典型应用领域包括:
- 用户监控(人像相机)
- 提款监控(监控手到钱的相机)
- PIN输入监控(密码键盘相机)
- 与客户通信以提供支持(视频会议相机)
适用于自动取款机的相机系列

Basler dart: 高性能、低价格
- 外壳小巧,易于集成到系统中
- 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
- 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修
我们和您一起为自动取款机相关的应用选择合适的Basler相机。您希望了解更多信息吗? 我们很乐意为您提供帮助。