-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
零售业

零售业需要可靠的相机技术。Basler相机的使用方式多种多样,例如用于自助结账系统、自动回收机或自动取款机。Basler相机还可用于检测客户数量和行为。
零售业
自动化零售系统在销售过程中为最终用户提供直接支持,并简化购物和支付。应用实例包括自动取款机、超市自助服务终端系统(又称结账解决方案)。这些系统中 采用数字图像处理,以支持与客户进行交互,并根据需要检查和监控货物发出情况。用于回收带押金的瓶子等物品的机器也是自动化零售系统的一部分。各种数字相 机广泛用于所有这些设备,它们必须满足特定的要求。

ATM(自动柜员机)/VTM(视频柜员机)
自动取款机中的Basler相机会监控提款操作,并有效防止诈骗(ATM分离器)。

结账系统
在结账系统中,Basler相机检测商品上的条形码或直接识别产品。
用于结账系统的Basler相机的详情
自动回收机
在自动回收机中,Basler相机用于确认空的退货。
用于自动回收机的Basler相机的详情
自动售货机/自助服务终端系统
采用Basler相机的自动售货机及自助服务终端系统发出商品,方便可靠,有助于识别并引导客户。
用于自动售货机/自助服务终端系统的Basler相机的详情识别和计数
在商店或商场,了解有多少顾客量以及偏好至关重要。有了数字相机的帮助,商店经营人员便可以确定摆放特定商品的位置,以有效吸引目标客户。此外,还可以通过自动化人数清点功能监控顾客量,这一功能只需使用相机即可实现。
对于货物物流,企业当前库存信息至关重要。在这方面,相机可以提供帮助,例如帮助超市了解货架的饱满状态。

识别
Basler相机可针对个性化信息、企业门禁系统和机场边境管制等应用,依托于脸部生物特征提取进行图像识别。
针对生物识别应用的Basler相机的详情
人数统计、追踪及分析
借助Basler相机,可以记录来宾数据和统计数字,以优化广告和商场调整。
用于人数统计、追踪及分析的Basler相机的详情
货架检测
Basler相机可以识别货架上的填充状态。它们可用于检测库存,达到使客户看到始终摆满了货物货架之视觉效果。
用于货架检测的Basler相机的详情