-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
其他应用
Basler相机广泛应用于工厂自动化、医疗和生命科学、零售、交通和运输以及许多其他应用。在体育领域,它们可以使用高分辨率图像拍摄整个赛事,包括所有细节,从而进行录像以及视频素材信息分析。
在娱乐场所,高分辨率的高速相机有助于发现作弊并保障大笔资金的安全。使用实时视频数据可以及早发现试图诈骗的行为。
另一个应用领域是物流。例如,Basler相机可以避免货物损坏、丢失或失窃。
凭借广泛的工业和网络相机产品线,我们可以为众多应用提供合适的相机。

体育和运动
数字相机在体育和运动领域的使用方式多种多样。它们实现了运动过程和比赛局势的精确分析。
适合体育和运动应用的Basler相机的详细信息
安全与监视
Basler网络相机特别适合于银行、娱乐场所监控和物流。
适合安全与监视应用的Basler相机的详细信息
物流
工业和网络相机广泛应用于各种物流应用。数字图像处理的优势在于,可为装运提供帮助,允许自动化系统更快速、安全、有效地发货等等。
用于物流领域的Basler相机之详情
农业
数字相机在农业领域主要应用于种植、畜牧和作物检查。
应用于农业领域的Basler相机之详情