-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
光伏产业

可再生能源正在成为石油燃料的有力替代品。为了应对更高需求、日益强化的质量意识以及由于竞争日趋激烈带来的更大成本压力,光伏产业的公司需要随时做好准备。 数字相机系统可以在自动化生产流程和质量控制方面提供支持,从而提高整体效率。
Basler相机非常适合光伏行业的应用。其特点包括:
- 高图像质量和低噪声等级
- 高灵敏度,尤其在近红外范围
- 性价比出众
典型应用领域和适合的相机
-
晶圆检测
相机在晶圆检测领域的适用范围包括:晶圆材料和/或表面质量控制,尤其是针对(微)裂缝、凸点、不均匀或一般性涂层失效。
Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
Basler ace:超小的外观设计,出众的性价比
- 设计精巧,采用29mm x 29mm的截面尺寸
- 单线材解决方案:支持PoE的千兆网(GigE)、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0
Basler beat:出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
- 感光芯片分辨率高达1200万像素
- 帧速率超过62 fps
- 外壳紧凑坚固,易于集成
- 性价比极高
- 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口
- 借助最新芯片实现出色的成像质量
- 可选C口、F口和M42口镜头
- 一站式获取Basler CXP-12相机和接口卡
- 降低系统复杂度和成本
Basler dart:设计精巧、使用灵活、经济高效
Basler racer:性能卓越和节省空间的线阵相机
- 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
- 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
- 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
- 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
适合的相机系列
-
几何检测和切割痕检测
相机在几何检测和切割痕检测领域的适用范围包括:切割痕及其几何形状(弯曲度、平整度、厚度等)检测。
Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
Basler ace:超小的外观设计,出众的性价比
- 设计精巧,采用29mm x 29mm的截面尺寸
- 单线材解决方案:支持PoE的千兆网(GigE)、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0
Basler beat: 出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
- 感光芯片分辨率高达1200万像素
- 帧速率超过62 fps
- 外壳紧凑坚固,易于集成
- 性价比极高
- 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
Basler dart:设计精巧、使用灵活、经济高效
Basler racer:性能卓越和节省空间的线阵相机
- 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
- 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
- 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
- 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
适合的相机系列
-
薄菲林检测
相机在薄菲林检测领域的适用范围包括:原玻璃检测、涂层检测、最终检测、缺陷识别(涂层孔隙、气泡、分层、污物、面板边缘缺陷等)以及涂层性能(如厚度、光学性质等)检测
Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
Basler ace:超小的外观设计,出众的性价比
- 设计精巧,采用29mm x 29mm的截面尺寸
- 单线材解决方案:支持PoE的千兆网(GigE)、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0
Basler beat:出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
- 感光芯片分辨率高达1200万像素
- 帧速率超过62 fps
- 外壳紧凑坚固,易于集成
- 性价比极高
- 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口
- 借助最新芯片实现出色的成像质量
- 一站式获取Basler CXP-12相机和接口卡
Basler dart:小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
- 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
- 分辨率从120万到500万像素
- 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
- 可以通过减小AOI提高相机速度
Basler racer:性能卓越和节省空间的线阵相机
- 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
- 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
- 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
- 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
适合的相机系列
-
太阳能电池、太阳能串焊机和太阳能模块的电场发光(EL)检测
相机在电场发光检测领域的适用范围包括:检测是否存在裂缝、死点、薄弱区域和薄弱电池以及确定EL强度,进而确定电池板甚至每块电池的太阳能集热效率。
Basler beat: 出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
- 感光芯片分辨率高达1200万像素
- 帧速率超过62 fps
- 外壳紧凑坚固,易于集成
- 性价比极高
- 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口
- 借助最新芯片实现出色的成像质量
- 可选C口、F口和M42口镜头
- 一站式获取Basler CXP-12相机和接口卡
- 降低系统复杂度和成本
Basler dart:设计精巧、使用灵活、经济高效
Basler racer:性能卓越和节省空间的线阵相机
- 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
- 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
- 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
- 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
适合的相机系列
联系我们
对于Basler相机如何为您的光伏领域应用提供帮助,您是否存在疑问?我们很乐意为您提供协助 。