-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
药品和保健品
用于质量保证的高速相机

药品和保健品行业必须遵守各种法规。因此,在生产过程中和结束之后均需对药品进行100%检测,以确保达到高质量标准并符合法律法规。基于相机的检测系统可执行多项操作,例如,检查标签与包装内容是否匹配、是否包含说明书和警告书,以及内部承诺量是否正确等。而透明包装和高速成像则是光学检测系统所面临的特殊挑战。
Basler相机非常适合制药和包装行业的各种应用。其特点包括:
- 高分辨率
- 高图像传输速率
- 设计小巧
- 线材最长可达100 m
典型应用领域和适合的相机
-
生产流程监控
相机在生产流程监控领域的适用范围包括:监控完整性和安装过程、分离和筛选、确保可追溯性以及序列号编码、标记、检测和创建。
Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
Basler beat :出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
- 感光芯片分辨率高达1200万像素
- 帧速率超过62 fps
- 外壳紧凑坚固,易于集成
- 性价比极高
- 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口
Basler dart:设计精巧、使用灵活、经济高效
Basler racer:性能卓越和节省空间的线阵相机
- 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
- 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
- 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
- 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
适合的相机系列
-
质量控制
相机在质量控制领域的适用范围包括:完整性、尺寸精度和材料错误检测以及缺陷检测。
Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
Basler ace:超小的外观设计,出众的性价比
- 广泛的感光芯片选择:CCD、CMOS和NIR型号
- 重量轻,可安装在机械臂和移动机器中
- 灵活的I/O最大限度地减少了延迟和抖动次数,从而极大地提高了应用中的精度
Basler beat:出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
- 感光芯片分辨率高达1200万像素
- 帧速率超过62 fps
- 外壳紧凑坚固,易于集成
- 性价比极高
- 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口
- 极高的带宽:CoaXPress在每条电缆中的速度最高可达12.5 Gbps,是目前市面上速度最快的接口之一
- 借助GenTL标准和pylon相机软件套装(SDK),轻松安装相机和接口卡
Basler dart:设计精巧、使用灵活、经济高效
Basler racer:性能卓越和节省空间的线阵相机
- 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
- 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
- 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
- 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
适合的相机系列
-
文本、条形码、矩阵码识别
相机在生产流程监控领域的适用范围包括:监控完整性和安装过程、分离和筛选、确保可追溯性以及序列号编码、标记、检测和创建。
Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
Basler ace:超小的外观设计,出众的性价比
- 外形小巧,非常适合空间紧凑的应用
- 重量轻,可安装在机械臂和移动机器中
- 单线材解决方案:支持PoE的千兆网(GigE)、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0 降低成本,并允许简单布线
Basler dart:设计精巧、使用灵活、经济高效
适合的相机系列
-
生产监控
相机在生产监控领域的适用范围包括:包装和标签的印刷图案监控,以确保颜色准确性和定位。
Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
Basler ace:超小的外观设计,出众的性价比
Basler beat:出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
- 感光芯片分辨率高达1200万像素
- 帧速率超过62 fps
- 外壳紧凑坚固,易于集成
- 性价比极高
- 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口
- 经过100%质量测试和校准,提供始终如一的卓越性能与可靠表现
- 基于2.0标准版的CoaXPress接口
- 精确的同步:即使在延迟时间极短的多相机系统中,也能实现精确的相机同步
Basler dart:设计精巧、使用灵活、经济高效
Basler racer:性能卓越和节省空间的线阵相机
- 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
- 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
- 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
- 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
适合的相机系列
联系我们
对于Basler相机如何为您的药品和保健品相关应用提供帮助,您是否存在疑问?我们很乐意为您提供协助 。