-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
食品和饮料
用于生产和质量检测的相机

随着时代发展,人们对食品质量要求越来越高,与此同时,生产工艺运行速度也越来越快,给食品生产商带来更多挑战。现代相机为食品生产和质检提供全面支持。它能确保食品质量始终如一,并使得生产过程高效和快捷。
Basler相机非常适合食品行业的各种应用。其特点包括:
典型应用领域和适合的相机
-
食品检测
相机在食品检测领域的适用范围包括:几何形状检测、异物检测、包装检测以及食品质量和鲜度分析。
Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
Basler ace:超小的外观设计,出众的性价比
- 广泛的感光芯片可选:CCD、CMOS、近红外(NIR)版本
- 得益于USB3 Vision、GigE Vision和Camera Link标准,具有稳定性和灵活性
- 围绕USB 3.0或Camera Link带宽打造的高速度
Basler beat :出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
- 感光芯片分辨率高达1200万像素
- 帧速率超过62 fps
- 外壳紧凑坚固,易于集成
- 性价比极高
- 使用Camera Link实现高带宽连接,可最大限度地提高图像拍摄速度
Basler blaze:实现高精度、具备经济效益的实时3D成像
- 精确的3D成像
- 使用ToF (Time-of-Flight)的方法,可进行精确到毫米级的光学测量
- 测量范围大,例如可覆盖两个欧标托盘或一辆小型汽车
- 实时传输经过预处理的3D点云和2D强度图像
- 能在自然光下工作,具备IP67级保护,在严苛条件下依然能获得稳定的成像效果
- 不受光线和对比度的影响
- 借助精巧的设计和千兆网(GigE)接口,轻松实现系统集成
- 友好易用且独立于平台的编程界面,带有示例程序
- 能在多相机系统中可靠运行,且互相不会产生干扰
Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口
- 极高的带宽:CoaXPress在每条电缆中的速度最高可达12.5 Gbps,是目前市面上速度最快的接口之一
- 更长的电缆长度:电缆长度可高达40 m,最大带宽为12.5 Gbps,只需一条同轴电缆即可同时实现传输数据和电源供电
- 借助最新芯片实现出色的成像质量
- 降低系统复杂度和成本
Basler dart:设计精巧、使用灵活、经济高效
Basler racer:性能卓越和节省空间的线阵相机
- 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
- 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
- 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
- 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
适合的相机系列
-
瓶检测
相机在瓶检测领域的适用范围包括:封口与瓶盖的质量检测、泄露与材料错误检测以及满瓶容量监控。
Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
Basler ace:超小的外观设计,出众的性价比
- 外形小巧,非常适合空间紧凑的应用
- 通过支持PoE的GigE、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0的单线材解决方案削减成本和实现简单的布线
- 得益于USB3 Vision、GigE Vision和Camera Link标准,具有极高的稳定性和灵活性
- 坚固的工业外壳
Basler beat:出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
- 感光芯片分辨率高达1200万像素
- 帧速率超过62 fps
- 外壳紧凑坚固,易于集成
- 性价比极高
- 使用Camera Link实现高带宽连接,可最大限度地提高图像拍摄速度
Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口
- 降低系统复杂度和成本
- 借助GenTL标准和pylon相机软件套装(SDK),轻松安装相机和接口卡
- 精确的同步:即使在延迟时间极短的多相机系统中,也能实现精确的相机同步
- 与Camera Link和CoaXPress 1.1相比,可显著提升成本效益:简化的系统配置,让每百万字节数据传输的成本降到最低
Basler dart:设计精巧、使用灵活、经济高效
适合的相机系列
联系我们
对于Basler相机如何为您的食品和饮料生产应用提供帮助,您是否存在疑问?我们很乐意为您提供帮助 。