配备CoaXPress 2.0组件的3D AOI系统
应用目的
在生产电子印刷电路板时,许多工作站点都需要使用光学检测来保证质量。配备CXP-12接口的Basler 3D AOI系统可灵活应用于多个生产步骤,包括3D和2D检测。它可以检查各种SMT和THT组件。焊剂检测(SPI)检查站点负责检查焊点。
难题与挑战
图像处理系统必须在不同的工作站点执行各种检测任务。除了高分辨率或高成像质量之外,较高的帧速率也具有优势。现有的视觉系统通常过于复杂,欠缺灵活性,无法完成此类要求严格的检测任务。
解决方案
图像处理系统配置可以包括一台Basler boost CXP-12顶部相机(黑白或彩色),再搭配条形投光器、图像采集卡/接口卡以及四台侧置相机(例如可选择ace L)。
新的相机接口CoaXPress 2.0可以替换过去顶部相机常用的Camera Link和CXP 1.1.1等相机接口。
AOI系统能够满足工作站点的各种要求,因为它具有可移动的相机,并且组件可灵活互换。这些光源和软件均可互相兼容。
除了相机分辨率更高(例如1200万像素@180 fps)之外,它还支持更高的数据传输量(例如 1 x CXP-12:1,200 Mbps;2 x CXP-12:2,400 Mbps),从而在非常高的成像质量下大幅提升测量结果。
您可获得的优势
以更高的速度输出高精度和详细的3D图像(彩色或黑白)
替换以前使用的相机接口,例如Camera Link和CoaXPress 1.1.1
设计更精益的视觉系统,但带宽更高(每通道12.5 Gbps)
可通过简单易用、完美匹配的系统组件来加速硬件集成
该解决方案所用的产品
想实施类似的解决方案?这些产品将能助您一臂之力。