-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
印刷电路板组装
印刷电路板组装(PCBA)是制造电子设备的基本程序,用于将各种电子元件连接到裸板PBC。随着PCB及其组件日趋小型化和复杂化,检测过程所具备的精度对于电子元件的功能和使用寿命至关重要。
作为行业领先的视觉技术专家之一,Basler在PCBA行业拥有多年的光学检测系统装配经验。因此我们的视觉产品备受制造商的信赖,可为高质量PCB提供可靠的视觉检测技术。
PCBA应用
检测和质量控制对于PCBA生产制造至关重要。借助此过程,在通过各个特别的状态测试时可大大降低PCB存在缺陷的几率,减少不必要的PCB瑕疵品,提高一次合格率(FPY),同时节省时间和成本。
您的PCBA视觉应用是否需要获得技术支持?
PCBA的其他相关信息
您想详细了解有关PCBA的信息吗?可点击此处,在我们的资料库中找到有关PCBA的白皮书、使用实例、手册和其他实用文档。

配备CoaXPress 2.0组件的3D AOI系统
了解如何通过简化设计来优化3D AOI系统,从而提高成像质量和采样流量。

CXP-12电子元件检测解决方案
这两个示例展示了如何充分利用高分辨率的视觉产品来进行CMOS芯片检测和Micro-LED检测。

高速运作和高精度的印刷电路板检测技术
了解我们在瑞士的客户如何提高PCB的产量,并降低生产制造的成本。