-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
电子元件和半导体工业视觉检测

工业相机 用于电子元件工业视觉检测已经有几十年历史。计算机、手机或电视等各种电子设备的电路中都包含大量的电子元件,并且使用的电子元件越来越紧凑,生产周期也越来越短。这些使得在生产期间和之后都必须使用相机系统检查这些元件。这些电子元件是基于半导体晶圆制造的。现如今,单晶圆的密度和结构复杂度在逐年增加,对质量控制的要求也越来越高,因此相机监测系统也随之发展起来。
Basler 相机非常适合电子元件行业的各种应用,如电路板检测,焊锡检测,AOI检测 ,晶圆检测以及切割检测等。其特点包括:
典型应用领域和适合的相机
-
焊锡检测
相机在焊锡检测领域的应用包括:检测焊锡定位、形状、有无焊锡(如毛细效应)以及探测锡桥或锡球等缺陷。
Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
Basler beat:出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
- 感光芯片分辨率高达1200万像素
- 帧速率超过62 fps
- 外壳紧凑坚固,易于集成
- 性价比极高
- 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口
- 与Camera Link和CoaXPress 1.1相比,可显著提升成本效益:简化的系统配置,让每百万字节数据传输的成本降到最低
- 单通道传输速率为12.5 Gbps
- 一站式获取Basler CXP-12相机和接口卡
Basler dart:设计精巧、使用灵活、经济高效
适合的相机系列
-
拾取与放置
相机在拾取与放置应用中的适用范围包括:确定物品的位置,以从送料器(尤其是托盘)准确拾取,但同时也与管式送料器、带式送料器和卷带送料器有关;检测是否拾取成功、拾取时物品的位置(偏移、旋转等);以及识别放置位置和正确的最终位置检测。
Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
Basler ace:超小的外观设计,出众的性价比
- 外形小巧,节省空间,非常适合置于机械臂上
- 符合Vision标准,确保提供大规模的Vision配件产品线(如机器人线材)
- 重量轻,可适应机械臂和移动机器的安装
Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口
- 极高的带宽:CoaXPress在每条电缆中的速度最高可达12.5 Gbps,是目前市面上速度最快的接口之一
- 一站式获取Basler CXP-12相机和接口卡
Basler dart:设计精巧、使用灵活、经济高效
适合的相机系列
-
自动光学检测(AOI)/印刷电路板(PCB)检测
相机在自动光学检测领域的适用范围包括:PCB及其组件的几何形状控制(是否存在、位置偏移、高度(墓碑效应)、偏斜/倾斜)、焊膏与焊锡检测、正确组件的控制(正确的物品、正确的极性、损坏)以及检查是否存在污物/不规则物品。这种检测方法可以应用于预处理(原始PCB检测)、贴后检测、回流焊接前或回流焊接后检测(最后检测)。
Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
Basler ace:超小的外观设计,出众的性价比
- 完全符合Vision标准,非常适合为AOI系统配置
- 单线材解决方案可节省空间,在系统规模不断缩小的情况下至关重要
- 芯片的大规模产品线确保获得正确的分辨率
Basler beat :出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
- 感光芯片分辨率高达1200万像素
- 帧速率超过62 fps
- 外壳紧凑坚固,易于集成
- 性价比出众
- 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口
- 与Camera Link和CoaXPress 1.1相比,可显著提升成本效益:简化的系统配置,让每百万字节数据传输的成本降到最低
- 极高的带宽:CoaXPress在每条电缆中的速度最高可达12.5 Gbps,是目前市面上速度最快的接口之一
- 降低系统复杂度和成本
- 借助最新芯片实现出色的成像质量
- 可选C口、F口和M42口镜头
Basler dart:设计精巧、使用灵活、经济高效
适合的相机系列
-
晶圆检测
相机在晶圆检测领域的适用范围包括:晶圆材料和/或表面质量控制,尤其是针对(微)裂缝、凸点、不均匀或一般性涂层失效。
Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
Basler ace:超小的外观设计,出众的性价比
- 完成符合Vision标准,非常适合为AOI系统配置
- 单线材解决方案可节省空间,在系统规模不断缩小的情况下至关重要
- 芯片的大规模产品线确保获得正确的分辨率
Basler beat :出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
- 感光芯片分辨率高达1200万像素
- 帧速率超过62 fps
- 外壳紧凑坚固,易于集成
- 性价比出众
- 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口
- 与Camera Link和CoaXPress 1.1相比,可显著提升成本效益:简化的系统配置,让每百万字节数据传输的成本降到最低
- 可选C口、F口和M42口镜头
- 借助最新芯片实现出色的成像质量
Basler dart:设计精巧、使用灵活、经济高效
适合的相机系列
-
切割检测
相机在切割检测领域的适用范围包括:半导体晶圆切割质量检测以及针对顶面和背面碎片、开裂和洁净度的封装元件切割检测。
Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口
- 与Camera Link和CoaXPress 1.1相比,可显著提升成本效益:简化的系统配置,让每百万字节数据传输的成本降到最低
- 经过100%质量测试和校准,提供始终如一的卓越性能与可靠表现
- 降低系统复杂度和成本
Basler dart:设计精巧、使用灵活、经济高效
适合的相机系列
-
过程控制
相机在过程控制领域的适用范围包括:处于最终状态或中间状态(如AOI)的产品质量控制以及来件供应控制。
Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
Basler beat : 出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
- 感光芯片分辨率高达1200万像素
- 帧速率超过62 fps
- 外壳紧凑坚固,易于集成
- 性价比极高
- 使用Camera Link实现高带宽连接,可极大限度地提高图像拍摄速度
Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口
- 与Camera Link和CoaXPress 1.1相比,可显著提升成本效益:简化的系统配置,让每百万字节数据传输的成本降到最低
- 高帧速率
- 极高的带宽:CoaXPress在每条电缆中的速度最高可达12.5 Gbps,是目前市面上速度最快的接口之一
- 借助GenTL标准和pylon相机软件套装(SDK),轻松安装相机和接口卡
Basler dart:设计精巧、使用灵活、经济高效
适合的相机系列
联系我们
对于Basler相机如何为您的电子元件和半导体领域应用提供帮助,您是否存在疑问?我们很乐意为您提供协助 。