您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

汽车

汽车制造的新技术

汽车

当代图像处理系统可用于质量控制和程序控制的各个方面,不但汽车制造商使用这些控制和检查系统,包括其供应商和汽车车间在内亦使用该类系统。例如,直接在供应商的生产线上使用数字相机用于检测ABS系统的O环。另一个例子就是:在车间中,光轴测量系统的使用大大节省了人工成本。

Basler相机非常适合汽车行业的各种应用。其特点包括:

  • 超高成像质量
  • 高速成像
  • 高可靠性
  • 设计小巧
  • 抗震

典型应用领域以及适合的相机

  • 控制技术、机器人控制和定位(机器人导引)

    相机在控制技术、机器人控制和定位(机器人导引)领域的适用范围包括:焊缝、清理、质量控制、组装作业、识别和定向等。

    Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制

    • 新一代ace隆重登场:先进的CMOS芯片、经过优化的硬件设计以及更高的成像质量
    • 两条产品线,分别针对不同的视觉需求而量身定制 - ace 2 Basic和ace 2 Pro
    • ace 2 Basic:Basler的产品性能可靠、久经验证,提供全面的计算机视觉功能包,适用于标准机器视觉应用。
    • ace 2 Pro:包括Pixel Beyond(像素超越)、Compression Beyond(压缩超越)和PGI图像优化功能包等独特功能,可实现最佳性能。

    详细了解Basler ace 2相机系列!

    Basler ace:超小的外观设计,出众的性价比

    Basler ace:超小的外观设计,出众的性价比

    • I/O接头最大限度地减少了延迟和抖动,从而大大地提高了精度
    • 适合智能应用的固件功能广泛
    • 得益于GigE的100 m线材长度,布线灵活

    了解Basler ace相机系列!

    Basler beat

    Basler beat:出色的 CMOS 图像质量与经典的设计

    • 感光芯片分辨率高达1200万像素
    • 帧速率超过62 fps
    • 外壳紧凑坚固,易于集成
    • 性价比极高
    • 使用Camera Link实现高带宽连接,可最大限度地提高图像拍摄速度

    了解Basler beat相机系列!

    Basler blaze

    Basler blaze:实现高精度、具备经济效益的实时3D成像

    • 采用Sony最新DepthSense™ IMX556PLR芯片技术,实现出色3D成像
    • 使用ToF (Time-of-Flight)的方法,可进行精确到毫米级的光学测量
    • 测量范围大,例如可覆盖两个欧标托盘或一辆小型汽车
    • 实时传输经过预处理的3D点云和2D强度图像
    • 能在自然光下工作,具备IP67级保护,在严苛条件下依然能获得稳定的成像效果
    • 不受光线和对比度的影响
    • 借助精巧的设计和千兆网(GigE)接口,轻松实现系统集成
    • 友好易用且独立于平台的编程界面,带有示例程序
    • 能在多相机系统中可靠运行,且互相不会产生干扰

    详细了解Basler blaze!

    Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口

    Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口

    • 配备高性能CoaXPress 2.0接口的最新CMOS芯片技术
    • 极高的带宽:CoaXPress在每条电缆中的速度最高可达12.5 Gbps,是目前市面上速度最快的接口之一
    • 精确的同步:即使在延迟时间极短的多相机系统中,也能实现精确的相机同步

    详细了解Basler boost相机系列!

    Basler dartシリーズ:柔軟性の高いコンパクトモデル、USB3 Visionにも完全対応

    Basler dart:小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision

    • 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
    • 全局快门芯片,适用于运动图像鉴别
    • 超低功耗,低发热

    了解Basler dart相机系列!

    适合的相机系列
  • 代码识别

    相机在代码识别领域的适用范围包括:识别各种类型的代码,如数据矩阵码、颜色代码和纯文本(OCR/OCV光学字符识别或验证),并尤其适用于金属表面。

    Basler ace 2

    Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制

    • 新一代ace隆重登场:先进的CMOS芯片、经过优化的硬件设计以及更高的成像质量
    • 两条产品线,分别针对不同的视觉需求而量身定制 - ace 2 Basic和ace 2 Pro
    • ace 2 Basic:Basler的产品性能可靠、久经验证,提供全面的计算机视觉功能包,适用于标准机器视觉应用。
    • ace 2 Pro:包括Pixel Beyond(像素超越)、Compression Beyond(压缩超越)和PGI图像优化功能包等独特功能,可实现最佳性能。

    详细了解Basler ace 2相机系列!

    Basler ace

    Basler ace: 超小的外观设计,出众的性价比

    • AOI可以根据代码尺寸调整拍摄区域大小。
    • 设定AOI可增加帧速率
    • 固件功能丰富,适合智能应用

    了解Basler ace相机系列!

    Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口

    Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口

    • 一站式获取Basler CXP-12相机和接口卡
    • 兼容GenTL标准
    • 降低系统复杂度和成本

    详细了解Basler boost相机系列!

    Basler dart

    Basler dart:设计精巧、使用灵活、经济高效

    • 设计非常精巧,配备不同的卡口和板级型号
    • 芯片选择丰富
    • 帧速率高,适用于检测快速移动的物体
    • 性价比出众
    • 嵌入式视觉应用的理想选择
    • 功耗和发热量非常低

    了解Basler dart相机系列!

    适合的相机系列

联系我们

对于Basler相机如何为您的汽车制造应用提供帮助,您是否存在疑问?我们很乐意为您提供协助 。.

我们很乐意为您服务

我们很乐意为您服务

对适合交通应用的产品存在疑问?

联系我们!

视觉系统配置器

视觉系统配置器

Basler的视觉系统配置器可以为您选出合适的视觉组件。

视觉系统配置器