嵌入式视觉
尺寸精巧,性能强劲
针对快速原型开发工作,我们可提供相机、相机模块、相机附加工具包以及完整的开发工具包。我们的嵌入式软件使您可以轻松上手,并为嵌入式应用提供快速的完整解决方案。您还可以连接NVIDIA(英伟达)和NXP(恩智浦)的通用处理器,充分享受技术优势。
连接简单
与行业知名专家合作,保证嵌入式解决方案具有强大性能开源软件
轻松将嵌入式系统集成到各类嵌入式处理平台选择丰富的相机产品线
可选择超过60种不同的嵌入式相机型号,配备MIPI CSI-2和USB 3.0接口云计算能力
为开发者提供高效解决方案,为基于AI技术的应用完成快速原型开发
我们的嵌入式视觉产品
可完美匹配的视觉组件能够确保应用顺利有效地运行,节省时间,并减轻有关系统成本的顾虑。
为嵌入式视觉项目提供个性化的支持
特别是对于嵌入式设计而言,可完美匹配的硬件和软件是一个很重要的产品概念。通过Basler,您可以获得量身定做的解决方案:确保相机模块、处理器单元和应用软件都能出色配合。
我们的项目团队将竭诚为您提供支持——无论需要咨询整个系统设计,还是对关于单个组件存在疑问,从咨询到成品概念的开发过程中,我们都会协助您逐一攻克难题。
查看我们对嵌入式视觉项目提供的服务能力我们嵌入式视觉系统的应用实例
详细了解我们的产品和应用。我们内容详实的综合材料能为您提供各种重要细节。