-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
完全集成:配备云连接功能的全新AI视觉解决方案工具包
借助新的AI视觉解决方案工具包,Basler现在可以提供完全集成的、且配备云连接功能的开发工具包,让用户可以在经过优化的视觉系统上测试基于AI的物联网(IoT)应用,并访问云服务。通过云连接功能即可轻松加载或训练人工神经网络。AI视觉解决方案工具包显著降低了嵌入式硬件和软件技术的复杂性并减少对额外专业知识的要求。因此,这套系统为开发人员提供了一种高效进行快速原型设计的新方法。
型号 | 相机模块 | 分辨率 | 处理器 | 接口 |
---|---|---|---|---|
daA4200-30mci-JNANO-NVDK-AIA | daA4200-30mci | 1300万像素 | NVIDIA Jetson Nano | BCON(基于MIPI) |
我们迎难而上,成功的在新的物联网视觉系统中将硬件和软件组件相结合
物联网(IoT)以及它提供的多种产品增强功能已经不再是新鲜事物。但是,在设计和实施基于视觉技术的新物联网任务时(例如物体探测或人员探测),开发人员仍然面临着重大挑战。