您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
  • 轻松为您的AI项目添加视觉技术

    我们为完整的NVIDIA Jetson产品线提供嵌入式视觉解决方案。

适用于NVIDIA Jetson平台的Basler嵌入式视觉解决方案

人工智能的可能应用领域包括农业、智慧城市、医疗和生命科学或机器人等方面。通过结合NVIDIA® Jetson™系列和Basler dart BCON(基于MIPI)相机模块,就可以共同为开发人员提供即插即用并且配备图像处理技术的系统。Jetson™平台特别适用于在边缘设备上提供AI技术。

Basler嵌入式视觉开发工具包与Jetson Nano:让您可以即刻轻松投入使用的原型设计解决方案

开发工具包包括Jetson Nano™开发板、Basler dart BCON(基于MIPI)相机(分辨率为1300万像素,配备S-mount镜头)、转接板和配件。转接板和集成的相机驱动程序组件均由Basler开发,并与预安装的系统映像相结合,使工具包成为开发AI解决方案的即用入门工具包。

详细了解Jetson Nano开发工具包

相机附加工具包 - 适用于您现有的Jetson Nano开发板或Jetson Xavier NX

这两款相机附加工具包可以为已经使用Jetson Nano处理卡的开发人员提供合适的视觉扩展功能。相机附加工具包包含一台500万像素或1300万像素的Basler dart BCON(基于MIPI)相机,并配备镜头、转接板和配件。请点击下载所需的驱动程序软件包和Basler pylon SDK。

详细了解500万像素附加工具包

详细了解1300万像素附加工具包

嵌入式视觉工具包 相机模块 分辨率 处理器 接口
daA4200-30mci-JNANO-NVDK daA4200-30mci 1300万像素 NVIDIA Jetson Nano BCON(基于MIPI)
daA2500-60mci-JNANO-NVDK-AddOn daA2500-60mci 500万像素 - BCON(基于MIPI)
daA4200-30mci-JNANO-NVDK-AddOn daA4200-30mci 1300万像素 - BCON(基于MIPI)

除了所显示的嵌入式视觉工具包外,我们的产品还与NVIDIA Jetson系列的所有处理卡兼容。如果您正在为Jetson AGX Xavier™或Jetson™ TX2寻找解决方

联系我们的销售团队

医疗和生命科学领域经典用例

使用视觉技术、Jetson Nano和AI进行细菌分类

此经典用例介绍了嵌入式视觉系统的一种可能应用:

借助神经网络,只需几秒钟就能识别出微观图像中的某些细菌。该应用软件是以定制化的卷积神经网络(CNN)为基础。这个模型使用了最新的深度学习和设备内部处理技术。虽然训练在主机端进行,但推理过程(即分析图像和在最终用户的应用程序中生成结果)仍需要在设备上进行。最终结果会以可视化的方式在仪表板上显示。

阅读《经典用例》了解详情

嵌入式视觉应用:使用AI进行年龄、性别和情绪检测

借助Basler Jetson Nano开发工具包并使用神经网络,这个应用程序可立刻实时检测出相机前人员的年龄、性别和情绪。当检测到情绪时,系统会对六种不同的面部表情——高兴、悲伤、愤怒、恐惧、惊讶和厌恶进行识别并显示概率计算结果。通过识别性别,就可以有针对性地推荐产品、内容或广告。

这名男性的情绪有53%的概率为高兴;而这名女性的情绪有98%的概率为高兴。

大部分受惊的人表情是这样的。

人工智能有99%和66%的把握认为这些都是表现愤怒情绪的面孔。

惊讶的表情显而易见。

您对我们的嵌入式视觉解决方案有任何疑问吗?

请速与我们的Basler销售团队联系!他们将乐意为您答疑解惑。

联系我们