-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
嵌入式视觉产品线
如果您希望为嵌入式系统增加“视觉”功能,那么请考虑选择我们的优质相机和相机模块,您可以利用它们快速投入运行。并且,与我们的pylon相机软件套装组合使用可以使系统集成变得简单,从而迅速实现嵌入式视觉。
Basler的产品线全面且技术成熟,其中包括所有必要的配件以及评估与开发工具包,以确保相机无缝集成。通过这种方式我们甚至可以帮助工业相机领域的新人简单可靠地管理他们的系统集成。

嵌入式视觉专用相机
适合嵌入式应用的众多相机模块
USB 3.0, BCON

嵌入式视觉专用套件
便于使用的评估与开发工具包
USB 3.0, BCON
我们很乐意为您提供协助
想要详细了解适合嵌入式视觉应用的Basler产品吗? 欢迎联系我们的销售团队 。