-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
工具
如何为相机找到合适的组件?我应该使用哪种接口?哪款镜头最适用于我的应用?为了解答各类问题,Basler设计了多种工具来帮助您配置您的视觉系统。即刻试用!

视觉系统配置器
您的视觉系统需要具备什么功能?借助视觉系统配置器,您可以为视觉系统找出合适的组件组合,并与所选相机型号完美匹配,您还将收到关于视觉组件的进一步搭配建议。然后,您可以保存和比较您的配置。
了解更多
Lighting Advisor
Think about the suitable lighting at an early stage. Therefore, use our new tool, the Lighting Advisor. The tool guides you through our product portfolio to find the right lighting components for your application.
了解更多镜头选型助手
我们的镜头选型助手可帮助您为 Basler 面阵相机找到适合的镜头。只需输入焦距宽度、视角、工作距离和目标物大小等参数,它就会自动为您列出相关适合的镜头信息。
了解更多
视觉解决方案指南(测试版)现已上线
您是否需要我们帮助您为所需的应用找到合适的组件?这项工具可按您的要求为视觉项目找到正确的相机和组件。您只需填入一些有关应用的详细信息即可。
了解更多
图像采集卡选型助手
使用图像采集卡选型助手为您的图像处理任务选择兼容的图像采集卡,满足您的自定义需求。
了解更多数据接口选择助手
当您在选择数字相机接口时感到迷茫,欢迎使用Basler数据接口选择助手。该工具能帮您找到最适合的专属接口。
了解更多
CCD技术转换顾问
在从CCD转换为CMOS芯片技术的转换过程中,我们将为您提供指南。选择您的CCD芯片,找到最适合的替代之选。
了解更多帧速率计算器
帧速率计算器(FRC)是用来计算相机帧速率的有用工具,可进行多种设置
了解更多