-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
Sony Pregius S:全新思路,出众性能!
凭借第四代成功的新系列Pregius S CMOS芯片,Sony让芯片技术更上一层楼。在成功将第一代IMX174芯片推出后,后续几代的产品不断取得进步和改进,从而通过各类方式为不同的机器视觉任务提升成像质量并改善适用性。
这家日本专家级的感光芯片制造商推出的最新系列也不例外:Pregius S系列的高速芯片型号包括 IMX530、IMX531、IMX532、IMX535、IMX536和IMX537,标准芯片型号包括IMX540、IMX541、IMX542、IMX545、IMX546、IMX547和IMX548,为像素设计带来了根本性的结构变化,从而成功适应当前的小型化和追求更高分辨率的趋势。

价格:
- 每百万像素的分辨率成本极具吸引力
- 通过降低硬件复杂性来节省成本

精度:
- 高成像质量
- 借助全局快门,在拍摄移动物体时不会产生动态模糊
- 通过高达2400万像素的高分辨率,即使在细微组件上也能更精确地检测错误
Pregius S - 通过更小的像素来提升分辨率并降低价格

探索Sony Pregius S芯片的可能性!
与所有前代产品一样,Sony第四代的新型芯片型号再次带来了高度的创新和技术优势,并清晰地关注客户利益。新的BSI像素结构、高分辨率、高帧速率和全局快门等综合变化,无疑让Pregius S系列成为了许多应用的合适之选,成本优势尤为突出。
新的芯片能否为您带来优势?发挥优势的程度如何?这两个问题的答案都取决于视觉系统的个性化要求。欢迎联系我们,我们乐意为您提供帮助!
配备Sony Pregius S IMX芯片的相机型号

Basler ace 2
两条产品线:ace 2 Basic和ace 2 Pro - 满足不同视觉需求 专为您而设计。
GigE和USB 3.0

Basler boost
配备CoaXPress 2.0、支持高带宽和高分辨率的Basler相机系列
CXP-12

Basler dart
高度灵活和紧凑的板级设计
USB 3.0