Menu
来自Basler的高分辨率工业相机
要尽可能从一幅图像中发现更多的细节,高分辨率感光芯片是一个不可或缺的工具。所需分辨率一定取决于特定应用的要求即在许多情况下,VGA到500万像素之间的分辨率就足够了,但还有一些情况需要更高的分辨率。
Basler早前便预测了这一趋势,并相应扩大了其相机产品线。例如,业界风行的Basler ace相机配有两种不同分辨率的高灵敏度Aptina CMOS芯片(MT9J003是1000万像素,MT9F002则是1400万像素)。Basler beat相机配有1200百万像素CMOSIS芯片(CMV12000)。racer和sprint线阵相机也提供了高水平分辨率,以生成清晰锐利的图像。
Basler高分辨率相机
下列相机系列提供了高分辨率芯片:

Basler ace
- 分辨率为1000万以及1400万像素的最新一代Aptina CMOS芯片
- USB 3.0的全带宽利用:分辨率为1000万与1400万像素的相机的帧速率分别为14 fps和10 fps
- 通过千兆网(GigE)充分利用带宽:分辨率为1000万与1400万像素的相机的帧速率分别为10 fps和7 fps

Basler beat
- 高分辨率1200万像素芯片
- 超过62 fps的高帧速率
- 外壳紧凑坚固,易于集成

Basler racer
- 分辨率高达12 k
- Camera Link版本最大行频80 kHz
- GigE版本最大行频51 kHz

Basler sprint
- 分辨率高达8 k
- 得益于CameraLink接口,行频可高达140 kHz
- 经过全面的质量检测和校准,可同时实现高性能及高可靠性