您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
  • 突破性能极限 -

    可实现高帧速率和高分辨率的Basler CXP 2.0相机

    Basler boost
  • 未来在手

    高分辨率与光速完美兼得

    即刻观看

CoaXPress 2.0标准与新款CMOS芯片性能相结合

Basler将支持超高带宽的最新CoaXPress 2.0标准与CMOS的全新性能表现相结合,简化复杂的视觉系统,带来前所未有的高性价比。

新标准与先进的CMOS芯片技术结合后的优势就是:高速运作、高分辨率以及布线简洁。

获取关于CoaXPress 2.0的信息!

图像采集卡技术为您带来五星级的操控体验

Basler深知,如采用了图像采集卡技术的复杂成像系统的难点有哪些。我们基于这些考虑,将这些技术与新的CoaXPress 2.0标准和先进的CMOS芯片技术相融合,引领客户进入全新境界。将来,您从Basler能同时获得相机和图像采集卡,并享受经行业验证的简易集成。将来,视觉组件的集成会更加顺畅,敬请期待!完整套装:相机和接口卡就像是天生一对:

了解更多有关Basler boost完整套装的信息

支持超高带宽的CoaXPress 2.0标准

CoaXPress 1.1是在高端、高速方面领先的接口标准,主要特点包括高带宽、实时运作、精确触发,以及具成本效益的布线选择。

最新CoaXPress 2.0标准(CXP-12)仅需单一线材连接,最大带宽即可达到12.5 Gbit/s,可以实现使用更高的分辨率和帧速率。与CoaXPress 1.1标准相比,传输相同量的数据,用户仅需一半的线材。将供电模式(PoCXP)与触发相结合之后,除了CoaXPress线材之外,无需装配其他接线。

更新至最新的CXP-12接口后,可以大大降低每百万像素传输的成本。

了解更多有关CoaXPress标准及其发展的信息。
下载白皮书

出众的性价比

通过结合最新标准,并配合最新硬件解决方案,大大降低系统总成本,因此具备出众的性价比。

转换为具备成本效益和性能增强的CMOS芯片后,客户将能以亲民的价格体验到出色的成像质量。

新的CoaXPress 2.0标准还具有节省成本的效果:新标准通过单线材数据传输解决方案、相机控制、触发选项以及电源供应,降低配件成本和视觉系统的复杂性。因此,可以大幅降低每秒每兆位成本或每秒每百万像素成本,在评估新视觉系统时也值得对比两者的差别。

CMOS芯片的全新性能表现

近年来,CMOS芯片技术经历了重大升级,具备高速运作、高分辨率、功耗更低的优点,近期还改善了噪声特征、量子效率和色彩概念,让CMOS芯片建立了新的市场定位。部分此前只能使用CCD芯片的应用,也逐渐对CMOS芯片敞开了大门。

在芯片方面,CMOS技术的进步和出众的性价比,逐渐获得工业机器视觉应用的关注。尤其是它既具备高帧速率,又对成像质量影响甚微,这项优点吸引了越来越多的客户。