您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

Basler ace系列:多样化远超任何其他相机系列

ace系列秉承高品质的标准,让广大客户的产品研发更具成本效益。坚持持续创新、采用经验证的成熟技术、确保产品具有出色的性价比——这些正是ace系列相机深受客户欢迎的原因之一。

ace系列现在是工业图像处理市场中产品线最丰富的相机系列之一,共有130多种相机型号,为客户提供丰富多样的选择。产品采用来自不同制造商的芯片,各类接口、分辨率、功能和尺寸一应俱全。

ace,正是您所需!

为了方便客户选购,我们将ace细分为四个产品线:ace classic、ace U、ace L和ace lite。不妨一起来了解哪个产品线更能满足您的应用需求。

ace classic

首款ace相机型号已突破性地采用29 mm x 29 mm规格,与模拟相机的大小相似。如今,这种类似“方糖大小”的迷你相机规格已获得了市场的广泛认可。值得一提的是,所有ace classic和ace U型号中采用该规格。

ace classic 产品线装配了CMOSIS、e2V和ON Semiconductor(MT产品线)的CMOS感光芯片,以及Sony的CCD芯片。ace classic让您可以自由选择市面上流行的相机接口标准:包括GigE、USB 3.0和Camera Link。

ace classic

ace U和ace L

ace U和ace L装配了广受欢迎的PGI图像优化功能包,这是一项Basler独有的内部成像优化技术。此项全新的技术为ace系列产品线设立了新的里程碑。ace U和ace L产品线配备Sony和ON Semiconductor新出的备受欢迎的CMOS芯片。所有ace U和ace L相机都装配了GigE或USB 3.0接口。

ace U和ace L

ace U 产品线中的部分型号采用了Sony的Pregius和STARVIS芯片,以及ON Semiconductor的PYTHON芯片。

ace L 产品线的相机型号可为您提供配备Sony Pregius系列的大靶面芯片,最高可支持1.1 "的芯片。由于芯片规格较大,芯片的外形尺寸达到30 mm x 40 mm。

ace L

ace lite

ace lite产品线专为满足简单应用的要求而设计,价格颇具吸引力。 ace lite将公认的Basler品质与极简设计相结合,不但保留了ace相机卓越的可靠性,还能提供必不可少的功能。ace lite产品线可提供 GigE接口,采用Sony Pregius和STARVIS系列CMOS芯片,以及ON Semiconductor的MT和PYTHON系列CMOS芯片。

ace lite

ace系列

希望了解更多有关各款ace相机的信息?请点击以下链接访问ace系列产品页面,查找适合您的理想型号:www.baslerweb.com/ace

ace U和ace L

ace U and ace L

请点击以下链接,了解更多有关ace U和ace L产品线新型号的详细信息:

www.baslerweb.com/new-ace