您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828

应用说明

如何监控Basler ace U和L系列相机产品线的相机外壳温度

文档编号: AW001380

数字相机的图像质量取决于硬件设计和制造过程中使用的组件质量,同时它还取决于环境条件,特别是所处的环境和工作温度。

本应用说明提供了有关信息,教您如何监控Basler ace USB3 Vision和ace GigE Vision相机的温度情况,这些相机来自U系列和L系列产品线并配备温度传感器。

此应用说明涵盖下列问题:

  • 如何为相机散热
  • 温度监控和超温监测的工作原理(如何读取核心电路板温度)
  • 通过事件了解温度状态的信息
  • 什么样的温度状态确实存在
  • 不同用例的测试结果(ace GigE和ace USB)。用例包括:带/不带透镜,相机安装方式,是否采用附加外壳
  • 核心电路板与相机外壳温度之间的关联

立即免费下载

请点击以下链接开始下载。