-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
如需详细了解相关功能,请查阅Basler产品文档 。
|
|
---|---|
VisualApplets Embedder |
|

投资安全性高的定制相机
- 使用VisualApplets技术轻松配置FPGA硬件
- 通过实时预处理的任务(如图像优化、数据缩减和过程控制)来提高数据传输量并降低系统成本
- 无需FPGA硬件编程方面的专业知识:在最终用户的编程工作方面具有吸引力
- 在需求发生变化时保持灵活自如,并能够对FPGA设备进行编程
- 增强对最终用户专门技术的保护力度,让他们从中受益,因为实现图像处理功能可以不受限于特定的相机制造商。

制造商的优势 – 开拓新市场
- 通过VisualApplets直接使设备对外围设备的输入、输出和连接进行编程
- 加快内部开发速度,提供具有扩展附加功能的设备系列
- 借助内部开发为客户提供设备,其中包含适用于特定应用的附加功能
- 将完整开发的应用程序移植到不同的相机系列
- 开拓需求超越标准产品和常规OEM解决方案的新客户群

最终用户的优势 – 获得单个相机的个性化方法
- 根据相应的市场需求,快速灵活地调整专有的图像处理设计
- 无需具备硬件编程技能,即可轻松自行扩展相机功能
- 使用图像预处理技术来减少图像数据量,并在最终分析阶段降低PC端的负载,显著提高图像分析和检测速度的稳定耐用性
- 使用精巧复杂的加密系统来保护知识产权,基本可以杜绝出现反向工程数据黑客攻击
您是否有兴趣详细了解VisualApplets保护功能?请阅读我们为您准备的产品文档、文章和手册等多种资料。
VisualApplets - 用户手册
Basler产品文档
您可以在下载专区 找到更多文章和手册。