您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

GigE Card PCIe AdLink GIE74 with PoE, 4 Ports - GigE接口卡

Adlink GIE74 PCI-Express卡提供4个独立千兆网(GigE)端口,用于数据传输和PoE。

Adlink GIE74 PCI-Express卡有2个独立的千兆网(GigE)端口,用于传输数据,并通过以太网供电(PoE)方式支持4台GigE相机。这些卡可以在100 m的线材长度上实现高达每秒1 Gbit的数据传输速率。

请求报价
观看列表
  • GigE接口卡 - GigE Card PCIe AdLink GIE74 with PoE, 4 Ports

一般信息

项目编号 2200000133
价格
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格 234.00 EUR 339.30 USD 269.10 EUR 31700.00 JPY 269.10 EUR
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
请使用购物车了解产品运输信息。
配件类型 GigE接口卡
端口数 4
接口
  • GigE
具备PoE (IEEE 802.3af)功能 yes
value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关各种组件的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

value

数据表

我们视觉组件的数据表详细介绍了有关各个组件的技术规格和属性。

value

手册

Basler产品手册概括了Basler 组件所提供的众多优势。他们描述了技术特点和产品功能,并提供了技术规格的详细信息。

value

证书

符合EC声明、ISO 9001证书和KCC证书等证书说明了Basler产品符合相应的标准和准则。